Suchergebnisse für: „Wärmetauscher“
9
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<div><p>Wärmetauscher PTK-Baureihe (elastischer Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler)</p></div><div><ul><li>für Baugröße PTK-2001... bis PTK-3501</li><li> Kühlelement aus Aluminium</li><li>Zulauf und Ablauf mit G3/4"</li><li> flachdichtend</li><li>max. 16 bar Betriebsdruck</li><li>max. zulässige Öltemperatur +100 °C</li><li>der max. Temperaturunterschied zwischen Öleintritts- und Umgebungstemperatur sollte 50 °C nicht überschreiten</li><li>inkl. Montage-, Wartungs- und Betriebsanleitung</li></ul></div>
170.28976
170.28976
170.28976
6
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Ob automatischer Rückspülfilter, Leitungsfilter oder Siebkorbfilter – nutzen Sie unseren Filter-Check, um den richtigen Filter für Ihre Anwendung zu finden. Denn von sauberem Prozesswasser profitiert Ihre ganze Anlag ...
Von Hydrauliksystemen und -komponenten über Kühl- und Filtersysteme bis hin zu Messtechnik und Elektronik: HYDAC bietet Ihnen die richtige Lösung für die Zustandsüberwachung und Pflege Ihres eingesetzten Öls, um Betriebssicherheit und Standzeitverlän ...
Die ständige Kontrolle der Temperatur bestimmt jeden Aspekt des täglichen Lebens: Überall dort, wo es um Bewegung und Energie geht, ist das Thermomanagement einer der Schlüssel zum Erfolg. Setzen Sie hierfür auf das HYDAC Thermomanagement Know-how – ...
Weitere Magazinartikel entdecken Jetzt Kontakt aufnehmen Reduzieren Sie kostenintensive Serviceeinsätze mit der HYDAC Systemlösung Konverterplattformen sind gefragter denn je. Der Grund: Die Entfernung der Windparks zur Küste wird imm ...
Grundlastfähig, zuverlässig, lokal verfügbar und wetterunabhängig. Geothermie und die thermische Nutzung von Oberflächenwasser und Abwasser leisten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende und nachhaltigen Stromversorgung. Gemeinsam gestalten ...
Ob Wasserstofferzeugung, Wasserstofftankstellen oder Brennstoffzellensysteme für mobile und stationäre Anwendungen – HYDAC steht Ihnen als Experte für alternative Energieträger zur Seite. Dabei bieten wir Ihnen eine Produktpalette, die den wachsenden ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter