Gelötete Plattenwärmetauscher
Gelötete Plattenwärmetauscher
DruckenDrucken

Gelötete Plattenwärmetauscher

Die gelöteten Plattenwärmetauscher HYDAC HEX S bestehen aus einer Anzahl geprägter Edelstahlplatten, die mit Kupfer oder Nickel vakuum-verlötet sind.

Die spezielle Prägung der Platten sorgt für eine turbulente Strömung, die für eine optimale Wärmeübertragung notwendig ist und darüber hinaus einen Selbstreinigungseffekt bewirkt, da durch die hohen Wandreibungen Ablagerungen an der Oberfläche verringert werden.

  • Max. Betriebsdruck: 30 bar
    (Ausführung mit Nickellot bis 10 bar möglich)
  • Temperaturbereich: bis 200°C

Anwendung:
Kühlkreisläufe mit Wasser, Kühlflüssigkeit oder Öl

     
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website