HYDAC Rotary Drive Control Bewährte Hydraulik gepaart mit intelligenter Regelungstechnik

Rotary Drive Control ist die clevere Art der Drehzahlregelung für Ihre mobile Maschine. Denn: Besonders durch neue Verordnungen oder erhöhten Umweltschutz erfordern elektrohydraulische Systeme hohe Präzision. Wo auch immer drehzahlgeregelte Funktionen mit hoher Leistungsdichte benötigt werden, agiert Rotary Drive Control dank der elektronischen Regelung der Drehzahl äußerst präzise und dynamisch. Für die beste Performance Ihrer mobilen Arbeitsmaschine – auch bei Druckschwankungen.

Rotary Drive Control – hochdynamische Drehzahlregelung für Ihre mobile Anwendung

Präzision & Stabilität Genauigkeit gegenüber Druckschwankungen und Parallelverbrauchern

Moderne Arbeitsmaschinen sind ein Spiegelbild der technologischen Entwicklung in der Industrie. Sie vereinen hohe Leistungsfähigkeit zunehmend mit Präzision und Dynamik. Gerade hydraulische Maschinen weisen eine hohe Leistungsdichte auf, die es zu kontrollieren gilt, um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen. Aufgrund dieser Entwicklung gewinnen hohe Genauigkeit und Stabilität gegenüber Einflüssen wie Druckschwankungen und Parallelverbrauchern zunehmend an Bedeutung.

Verschärfte Gesetzgebung und Umweltschutz Ressourcenschonender Einsatz von Dünge- und Streumittel

Die zunehmend verschärften Gesetzesvorgaben im Zuge des Umwelt- und Verbraucherschutzes sowie der ressourcenschonende Einsatz von Dünge- und Streumittel erweitern das Anforderungsprofil an mobile Arbeitsmaschinen. Um den gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden, wird eine möglichst dynamische und bedarfsgerechte Ausführung von Einzelfunktionen immer wichtiger. Hierzu bedarf es moderner Regelungstechnik.

Steigende Energie- und Rohstoffkosten Reduzierung von Verschleiß, Energie- und Materialkosten

Steigende Rohstoffpreise - insbesondere für Treibstoffe und Arbeitsmittel wiegen für Maschinenbetreiber schwer. Eine ressourcenschonende Nutzung der Maschinen wird daher immer wichtiger. Im Fokus stehen bedarfsoptimierte Arbeitsabläufe und Materialschonung. Gleichmäßige und stabile Antriebe können einen wichtigen Beitrag leisten, den Verschleiß zu reduzieren und zudem Energie- und Materialkosten zu verringern.

Unsere Lösung: Dynamische und präzise Drehzahlregelung
Das System HYDAC Rotary Drive Control im Überblick

HYDAC Rotary Drive Control ermöglicht die hochdynamische und präzise Drehzahlregelung auf Basis hydraulischer Komponenten. Unser Ansatz kombiniert die Vorteile bewährter hydraulischer und elektronischer Systemkomponenten mit denen moderner Maschinensteuerungen. Auf diese Weise werden die Potenziale hydraulischer Arbeitsmaschinen bestmöglich ausgeschöpft. Das Resultat: Ein Maschinenantrieb, der große Kräfte bereitstellt und diese zugleich mit hoher Dynamik und Präzision an die jeweiligen Bedarfe anpasst. Das Subsystem ist kompatibel mit allen gängigen Konstantdruck- sowie Load-Sensing-Systemen. Weiter bietet es ein normiertes Protokoll zur CAN-basierten Kommunikation mit der Maschinensteuerung und dem HYDAC Machine Service Tool (MST).

​​​​​​​Rotary Drive Control setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Komponenten zusammen:

  • Hydraulikmotor

  • Ventiltechnik

  • Drehzahlsensor

  • Steuergerät mit Applikationssoftware

Anwendungsmöglichkeiten
Optimieren Sie gemeinsam mit HYDAC Ihre mobile Arbeitsmaschine

Profitieren Sie vom umfassenden Know-how unserer HYDAC Experten: Auf Basis der ganzheitlichen Betrachtung Ihrer Arbeitsmaschine beraten wir Sie bei der optimalen Systemauslegung. Hinsichtlich der Systemfunktionen und deren Optimierung greifen wir dabei auf umfangreiche Felderfahrung zurück. Das Ergebnis daraus ist ein bereits serienbewährtes Subsystem, welches einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der Maschinenfunktionen in unterschiedlichen Anwendungen leisten kann:

  • Streutellerantriebe (Kommunal- und Düngestreuer)
  • Dosierwalzen- und Spindelantriebe (Pneumatischer Düngestreuer, Sägeräte und -maschinen)
  • Pumpenantriebe (Feldspritze, Güllefass)
  • Fahrantrieb (Hydraulische Hilfs- und Zusatzantriebe)
  • Band- und Schneckenantriebe (Förderband, Erntemaschine)

Profitieren Sie von der Engineering-Kompetenz für Hydraulik, Software und simulative Systemauslegung unseres Teams. Kommen Sie mit unseren Experten ins Gespräch und erfahren Sie mehr zu Rotary Drive Control. Kontaktieren Sie uns jetzt.

Ihre Vorteile mit Rotary Drive Control auf einen Blick

Produktivitätssteigerung

Gesteigerte Effizienz

Steigern Sie Ihre Effizienz durch das schnelle Erreichen stabiler Drehzahlen und profitieren Sie vom optimierten Folgeverhalten, auch bei Änderung der Drehzahlvorgabe.

Produktportfolio

Aus einer Hand

Von der Planung über Simulation und Testing bis hin zur Serienlösung – mit HYDAC erhalten Sie Ihre Systementwicklung einer Hand.

Mehr Flexibilität

Rotary Drive Control ist mit allen gängigen Hydrauliksystemen kompatibel und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Parametrierung.

Anlagenverfügbarkeit

Zeitersparnis

Ob durch Selbstkalibrierung oder in Ihrer Entwicklung – unsere vorentwickelte Systemlösung erspart Ihnen wertvolle Zeit.

Wir beraten Sie gern!

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Beratung vereinbaren

Weitere Magazinartikel entdecken

Land- & Forstmaschinen, Mobile Arbeitsmaschinen
Mobile Arbeitsmaschinen
Themen & Produktlösungen
| 3 min

Load-Sensing Hauptsteuerungen

Mobile Arbeitsmaschinen
Themen & Produktlösungen
| 4 min

HYDAC Getriebeventile