ENTWÄSSERUNG

Entwässerungsaggregate des Typs FAM von HYDAC dienen der Entwässerung, Entgasung und Filtration von Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten im Nebenstrom.
Sie arbeiten nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie freien und gelösten Gasen.
Durch die eingesetzte HYDAC Dimicron Filterelementtechnik mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung arbeitet das FAM sehr wirtschaftlich.
Alle Leihaggregate sind mit Messtechnik zur kontinuierlichen Überwachung des Wassergehaltes und der Feststoffverschmutzung sowie einem integrierten Heizer zur Erhöhung der Entwässerungsleistung ausgestattet.
Durch die eingesetzte speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Siemens S7 Baureihe in Kombination mit einem Siemens Bedienpanel in verschiedenen Landessprachen wird eine einfache und sichere Handhabung gewährleistet.
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".