STICKSTOFFLADEGERÄTE

Das Leihportfolio an HYDAC N2-Servern umfasst sowohl fahrbare als auch tragbare Geräte.
Sie dienen zum Laden von Speichern, zum Ergänzen des Gasfülldruckes bzw. zum Befüllen von Speicherstationen.
Alle N2-Server verfügen über eine Druckabsicherung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV).

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:
  • rasches und kostengünstiges Befüllen aller HYDAC Speichertypen
  • optimale Ausnutzung handelsüblicher Stickstoffflaschen bis zu 20 bar Restdruck
  • max. Speicherladedruck bis zu 500 bar
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle und Stickstoff geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".