Software
Software
DruckenDrucken

Software

Electronic

HMG 4000 Firmware, Handbuch, USB-Treiber, PC-Software

Die Software HMGWin-2 bietet die Möglichkeit, mit dem HMG 4000 aufgenommene Kurven und Protokolle komfortabel und einfach auszuwerten, zu archivieren und ggf. die Daten zur Einbindung in andere PC-Programme zu exportieren. 

Außerdem ist es möglich das HMG 4000 direkt vom Computer aus zu bedienen, Grundeinstellungen vorzunehmen sowie Messungen online zu starten und direkt z.B. als Messkurvenverlauf auf dem PC-Bildschirm darzustellen.



Firmware HMG 4000 (1.42MB - V01 R16 - 09/2019)

USB-Driver HMG 4000 (4.24MB - 1.34.0 - 09/2019)

HMG 4000 Handbuch (D) (6.68MB - DE.07-2017 - 12/2017)

HMG 4000 Manual (E) (7.19MB - EN.07-2017 - 12/2017)

HMG 4000 Notice d'utilisation (F) (6.54MB - FR.07-2017 - 12/2017)

HmgWin-2_V04_R15.zip (12.21MB - V04 R15 - 02/2019)


HMG 2500 / 30x0 PC-Software

Diese Software bietet die Möglichkeit, mit dem HMG 2500 / 30x0 aufgenommene Kurven und Protokolle komfortabel und einfach auszuwerten, zu archivieren und ggf. die Daten zur Einbindung in andere PC-Programme zu exportieren. 

Außerdem ist es möglich das HMG 2500 / 30x0 direkt vom Computer aus zu bedienen, Grundeinstellungen vorzunehmen sowie Messungen online zu starten und direkt z.B. als Messkurvenverlauf auf dem PC-Bildschirm darzustellen.



HMGWin_V03_R41-setup.zip (0.96MB - V03.R41 - 08/2016)

HMGWIN3000 Handbuch (PDF) (0.57MB - V02.R03-D - 05/2012)

HMGWIN3000 User manual(PDF) (0.54MB - V02.R03-E - 05/2012)

HMGWIN3000 Note d'utilisation (PDF) (0.55MB - V02.R03-F - 05/2012)


HMG 2500 Firmware, Handbuch



Firmware HMG 2500 (0.21MB - V01 R06 - 06/2017)

HMG 2500 Handbuch (D) (4.57MB - V01 R01 D - 11/2016)

HMG 2500 Manual (E) (5.27MB - V01 R01 E - 11/2016)

HMG 2500 Notice d’utilisation (F) (5.42MB - V01 R01 F - 11/2016)


HMG 3010 Firmware, Handbuch



Firmware HMG 3010 (D/E/F) (0.23MB - V04.R11 - 01/2016)

HMG 3010 Handbuch (PDF) (4.96MB - D-V04.R01 - 06/2012)

HMG 3010 User Manual (PDF) (5.95MB - E-V04.R01 - 06/2012)

HMG 3010 Note d‘utilisation (PDF) (6.19MB - F-V04.R01 - 06/2012)


Firmware HMG 3010 (I/P) (0.23MB - V24.R11 - 01/2016)

HMG 3010 Manuale operativo (PDF) (4.41MB - I-V04.R01 - 03/2013)

HMG 3010 Manual de operação (PDF) (6.61MB - P-V04.R01 - 03/2013)


HMG 3000 Firmware, Handbuch



Firmware HMG 3000 (D/E/F) (0.22MB - V03.R11 - 01/2016)

HMG 3000 Handbuch (PDF) (3.41MB - V03 D - 09/2012)

HMG 3000 User manual (PDF) (4.36MB - V03 E - 09/2012)

HMG 3000 Note d'utilisation (PDF) (4.33MB - V03 F - 09/2012)

Firmware HMG 3000 (E/P/I) (0.22MB - V23.R11 - 01/2016)


HMG Update Anleitung



HMG Update Instructions (D/E) (0.07MB - DE-EN - 07/2012)


CMWIN PC-Software

Diese Software wurde speziell für Condition Monitoring Anwendungen entwickelt. 

Zusätzlich zu den HMGWIN 3000 Funktionen bietet sie die Möglichkeit,

  • Condition Monitoring Sensoren (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) sowie
  • Condition Monitoring Geräte (CMU 1000, CSI-F-10) 

auszulesen, zu konfigurieren und zu parametrieren.

Weiterhin können die anwenderspezifischen Applikationsprogramme für CMU 1000 und CSI-F-10 einfach und komfortabel erstellt, eingebunden und getestet werden (in Anlehnung an IEC 61131).

Die Firmware der CMU 1000 ist in unterschiedlichen Versionen vorhanden. Eine V01.xx CMU kann nur mit einer V01.xx upgedated werden und eine V02.xx CMU entsprechend nur mit einer V02.xx Version.




CMWIN_V03_R41-Setup.zip (1.22MB - V03.R41 - 08/2016)

CMWIN Handbuch (PDF) (1.45MB - V03.R26 - 09/2011)

CMWIN User manual (PDF) (0.95MB - V03.R26 - 09/2011)

CMWIN Note d'utilisation (PDF) (1MB - V03.R26 - 09/2011)


CMU 1000 Firmware, Handbuch



CMU1K-1_V01_R27.zip (0.09MB - V01.R27 - 05/2015)

CMU1K-1_V02_R27.zip (0.09MB - V02.R27 - 05/2015)

CMU 1000 Handbuch (PDF) (3.68MB - D - 05/2012)

CMU 1000 User manual (PDF) (3.63MB - E - 05/2012)

CMU 1000 Note d'utilisation (PDF) (3.73MB - F - 05/2012)


CSI-F-10 Firmware, Handbuch



CSI-F-10-Firmware (0.1MB - V01.R07 - 09/2011)

CSI-F-10 Handbuch (PDF) (4.43MB - D - 09/2011)

CSI-F-10 User manual (PDF) (4.23MB - E - 09/2011)

CSI-F-10 Note d'utilisation (PDF) (4.23MB - F - 09/2011)


HMG / CMU USB-Treiber

Wird ein HYDAC Messgerät zum ersten Mal mit dem PC verbunden, müssen Sie zuerst den benötigten USB-Treiber installieren.
Der Treiber ist auch auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten. 



HE_Virtual_Comport_Driver5.3.zip (HMG 3000) (3.25MB - V5.3 - 08/2012)

CP210x_VCP_Win2K.zip (HMG 510, HMG 3010, CMU 1000) (3.19MB - Windows 2000 - 06/2012)

CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7_10.zip (HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000) (5.18MB - Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10 - 06/2012)


Aktualisieren eines Messgerätes für die Verwendung mit USB 3.0

Für den Fall, dass bei einem HYDAC Messgerät (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000), beim Anschluss mit USB 3.0, Verbindungsprobleme zum PC auftreten, müssen Sie Ihren Treiber aktualisieren.



USB3_Update.zip (11.89MB - USB3 - 07/2012)

USB 3.0 Update Anleitung (D, PDF) (0.03MB - DE - 03/2013)

USB 3.0 Update Instructions (E, PDF) (0.03MB - EN - 03/2013)


Druck- und Druck- / Temperatursensoren HDA 4000 und HDA 7000 mit CAN Schnittstelle

Die Druck- bzw. Druck / Temperaturmessumformer HDA 4000 und HDA 7000 mit CAN Schnittstelle entsprechen dem CANopen Standard, J1939 oder CANopen Safety gemäß festgelegter Profile und Standards.

Die EDS-Dateien (elektronische Datenblätter) enthalten alle Informationen über die spezifischen Parameter sowie Betriebsarten des Mess-Systems und eine Protokoll Beschreibung. Die entsprechende EDS-Datei wird durch das CANopen-Netzwerk-Konfigurationswerkzeug eingebunden, um das Mess-System ordnungsgemäß zu konfigurieren bzw. in Betrieb nehmen zu können. 

Das Benutzerhandbuch der CAN-Schnittstelle beschreibt die vom jeweiligen Sensor unterstützten Funktionen. Dabei werden Grundkenntnisse von CAN, CANopen, CANopen Safety und J1939 vorausgesetzt.
Die EDS-Datei und die entsprechende Protokollbeschreibung finden Sie zum Download auf unserer Homepage unter: 

→Produkte→Sensorik→Produktsuche

Bei Eingabe der Materialnummer (9xxxxx) erscheint das entsprechende ZIP-file (EDS-file_9xxxxx_HDA 4xxx-xxx-xxxxx-xxx.ZIP), welches die EDS-Dateien und die Protokollbeschreibung enthält. 




Linear-Wegsensor HLT 1100 mit CANopen Schnittstelle

  • EDS-Datei und 
  • Benutzerhandbuch der CANopen-Schnittstelle

Der Linear-Wegsensor HLT 1100 mit CANopen Schnittstelle entspricht dem CANopen Standard gemäß festgelegter Profile und Standards.

Die EDS-Datei (elektronisches Datenblatt) enthält alle Informationen über die Mess-System-spezifischen Parameter sowie Betriebsarten des Mess-Systems. Die EDS-Datei wird durch das CANopen-Netzwerkkonfigurationswerkzeug eingebunden, um das Mess-System ordnungsgemäß zu konfigurieren bzw. in Betrieb nehmen zu können.

Das Benutzerhandbuch der CANopen-Schnittstelle beschreibt die vom HLT 1100 unterstützten Funktionen. (Dabei werden Grundkenntnisse von CAN und CANopen vorausgesetzt.)




HLT1100-V01-R04.zip (0.01MB - V01-R04 - 06/2010)

BA HLT 1100 CANopen_DE_07_10_2010.pdf (1.88MB - 07-10-2010 - 10/2010)

HLT1100_Montageanleitung_DE_27_08_2010.pdf (0.97MB - 27-08-2010 - 10/2010)




Zurück zur Übersicht
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website