Der Zustand des Mediums ist heute ausschlaggebend für eine optimale Maschinenperformance. Dabei müssen die Medien überwacht und kontrolliert werden. Diese Untersuchungen führen wir im eigenen Labor oder auch direkt bei Ihnen vor Ort durch.
- Ölanalyse
- Restschmutzbestimmung und –analyse nach VDA 19 / ISO 16232 und internen Firmennormen für Automobil- und Zulieferindustrie
- Partikelverteilungsmesssung nach ISO 4406 und SAE AS: 4056
- Wasserbestimmung nach der Karl-Fischer-Methode
- Mikroskopische Analyse
- Gravimetrische Analyse
- Granulometrische Analyse
- Dichte
- Viskosität
- TAN (Total Acid Number)
- Kühl- / Schmierstoffanalyse und Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Bakterien, Chlorit, Nitrat, Nitrit, ° dH)
- REM/EDX-Analysen
- Prozesskettenanalyse