Unsere HYDAC Spülaggregate dienen zum Abreinigen Ihrer Rohr- und Schlauchleitungen vor der Inbetriebnahme Ihrer Hydraulikanlage.
Bei der Montage von Rohrleitungen in Ihrer Hydraulikanlage entstehen zwangsläufig Verunreinigungen in diesen Leitungen.
Damit diese nicht Ihre Ventilsteuerung oder Pumpen zerstören müssen sie vor Inbetriebnahme der Anlage entfernt werden.
Als effektive Maßnahme zum Reinigen von Rohr- oder Schlauchleitungen hat sich das Spülen herausgestellt.
Hierbei wird in den Leitungen eine möglichst schnelle und turbulente Strömung erzeugt, welche die Schmutzpartikel mitreißt.
Diese werden dann über HYDAC Filter effektiv herausgefiltert.
Unsere Spülaggregate arbeiten vollautomatisiert und steuern den Spülvorgang von Leitungen bis DN200.
Durch die modulare Bauweise von Tank und Motor-Pumpen-Gruppe können wir Durchflussmengen von 0-1600 l/min realisieren.
Beim Spülvorgang wird die Feststoffkontamination im Fluid kontinuierlich überwacht und als Reinheitsklasse nach ISO 4406 ausgegeben.
Eine Dokumentation des Spülvorgangs kann ebenfalls ausgegeben werden.
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".