E-Mobilität: HYDAC setzt auf technologieoffene Lösungen

HYDAC arbeitet im Geschäftsfeld Elektromobilität mit Hochdruck an neuen Komponenten, Subsystemen und Dienstleistungen.

Tank Optimisation Platform

Durch unser allumfassendes Tankoptimierungskonzept sind neben einer deutlichen Kostenreduktion und einer Optimierung des Bauraums auch CO2-Einsparungen möglich. Ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz!

CMX: Optimieren Sie Ihre Wartung!

CMX revolutioniert die Wartung Schritt für Schritt. CMX ist die HYDAC Industry 4.0 Hardware- und Software-Suite, die die Wartungsaktivitäten in Ihrem Werk optimiert.

HYDAC Industrieventile

Neben Cartridge-Ventilen bietet die Hydac auch ein breites Industrieventil Produktprogramm - von Wege-, Zwischenplatten-, Proportional- und Logikventilen bis Nenngröße 32.

Mit HYDAC auf dem Weg zu Industrie 4.0

Immer kürzer werdende Technologie-und Produkt-Lebenszyklen, die zunehmende Individualisierung von Kundenwünschen, Ressourcenverknappung sowie die Globalisierung führen zu enormen Herausforderungen für die produzierende Industrie.

Zuhause auf den Weltmeeren

HYDAC hat sich weltweit einen Ruf als einer der führenden Hersteller von Ballastwasserfiltern erworben. Mit eigenen Produktionsstätten in Europa, China, Korea und Indien sowie einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz ist HYDAC für die steigende Nachfrage in den asiatischen Märkten besonders gut gerüstet.