02.09.2016
GF3 Arbeitsfilter für Gas-Applikationen bis 400 bar
Produktmerkmale
- Arbeitsfilter für Gas-Applikationen bis 400 bar
- Breites Spektrum an Filterfeinheiten
- Effektive Filtration von Prozessgasen und Schutz von nachgeschalteten Anlagenkomponenten wie z.B. Pumpen, Armaturen, Rückschlag- oder Regelventilen
Filterelementtechnologie
- Filtermaterial: Chemicron® Metallfaservlies
- Filterfeinheiten: 0,3 bis 100 µm (absolut)
- Keine Fasermigration
- Maximale Porosität
- Geringer Druckverlust aufgrund großer offener Filterfläche
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität
Produktvorteile
- Beste Filtratqualität durch HYDAC Chemicron® Metallfaservlies
- Hohe definierte Abscheideleistung und Schmutzaufnahmekapazität
- Ausgezeichnete Differenzdruckbeständigkeit
- Extrem robuste Edelstahl-Filterelementtechnik
- Hohe Druckstabilität
- Höchste Beständigkeit durch Verzicht auf Klebstoffe und Vergussmassen
- Wartungsfreundlich – Filterelementausbau ohne Leitungsabbau – Schutz der Reinseite