News
News
DruckenDrucken
02.09.2016

GF3 Arbeitsfilter für Gas-Applikationen bis 400 bar


Produktmerkmale

  • Arbeitsfilter für Gas-Applikationen bis 400 bar
  • Breites Spektrum an Filterfeinheiten
  • Effektive Filtration von Prozessgasen und Schutz von nachgeschalteten Anlagenkomponenten wie z.B. Pumpen, Armaturen, Rückschlag- oder Regelventilen

Filterelementtechnologie

  • Filtermaterial: Chemicron® Metallfaservlies
  • Filterfeinheiten: 0,3 bis 100 µm (absolut)
  • Keine Fasermigration
  • Maximale Porosität
  • Geringer Druckverlust aufgrund großer offener Filterfläche
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität

Produktvorteile

  • Beste Filtratqualität durch HYDAC Chemicron®   Metallfaservlies
  • Hohe definierte Abscheideleistung und Schmutzaufnahmekapazität
  • Ausgezeichnete Differenzdruckbeständigkeit
  • Extrem robuste Edelstahl-Filterelementtechnik
  • Hohe Druckstabilität
  • Höchste Beständigkeit durch Verzicht auf Klebstoffe und Vergussmassen
  • Wartungsfreundlich – Filterelementausbau ohne Leitungsabbau – Schutz der Reinseite

Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website