08.06.2020

NEU! HYDAC Process Technology Leitungsfilter Produktübersicht

Prospekt 7.710


  • effektive Abscheidung von Feststoffen aller Art
  • Vielzahl von Bauformen und Filtermaterialien erlauben eine optimale Anpassung an die Filtrationsaufgabe und die vorhandenen Prozessbedingungen
  • Temperaturen bis 400 °C
  • Drücke bis 1000 bar
  • Filterfeinheiten von 1 μm (absolut) bis 10000 μm
  • Durchflussmengen bis zu 3600 m³/h
  • Skid- und Systemlösungen sowie kundenspezifische Sonderlösungen