News
News
DruckenDrucken
01.06.2015

Aus HYFLEX wird HX1

Das modulare Steuerblocksystem für mobile Arbeitsmaschinen


HYDAC stellt Ihnen mit dem HX1 ein modulares Steuerblocksystem für die Arbeitshydraulik in mobilen Maschinen vor. Der Leistungsbereich reicht modulabhängig von 0 - 80(120) l/min und ist abgestimmt auf die komplexen und flexiblen Anforderungen der Mobilhydraulik (z.B. Kommunal-, Landwirtschafts- und Baumaschinen).

Das System basiert auf bewährter Ventiltechnik von HYDAC. Die speziellen Anforderungen der Mobilbranche wurden eingearbeitet: kompakt, ausbaufähig, gewichtsminimiert und servicefreundlich.


Dateien:
D5256-2-01-15_HX1_WEB.pdf5.85 Mi
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website