Öl im Waschbad - Nicht mit HYDAC Öl im Waschbad? – Nicht mit HYDAC
Qualität verbessern und Standzeiten verlängern dank effizienterer Ölabscheidung mit HYDAC – Ihr Partner für effiziente Lösungen in der Pflege und Aufbereitung unterschiedlicher Fluide.
Öl im Waschbad? – Nicht mit HYDACQualität verbessern und Standzeiten verlängern dank effizienterer Ölabscheidung
Ein effizienter Anlagenbetrieb wird durch den schonenden sowie nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ermöglicht. Die Standzeitverlängerung von Fluiden und Verbrauchsmaterialien führt dabei unweigerlich zu einer Betriebskostenersparnis und einer Produktivitätssteigerung - insbesondere bei Teilereinigungsanlagen fällt dies ins Gewicht. Setzt man hier die falschen Produkte ein, resultiert es nicht selten in einem zu hohen Ressourcenverbrauch. Eine langfristig hohe finanzielle Belastung und mögliche Qualitätseinbußen sind die Folgen. HYDAC ist als langjähriger Experte Ihr Ansprechpartner in der Pflege und Aufbereitung unterschiedlicher Fluide.
Ihre Teilereinigungsanlage – Gemeinsam optimiert!Effektiv Aufwand reduzieren, dank HYDAC Produktlösungen
Als Hersteller von hydraulischen und fluidtechnischen Produkten wandte sich der Kunde an HYDAC zur gemeinsamen Lösung seiner aktuellen Problemstellung. An zwei Honmaschinen in seiner Produktion werden Ventilblöcke bearbeitet. Dabei kam es zu den folgenden Komplikationen an seiner nachgeschalteten Teilereinigungsanlage:
- Hoher Fremdöleintrag im Waschbad durch schöpfende Bauteile
- Ergänzende Reinigung mit Druckluft sowie zusätzlich erforderlicher Waschgang durch Restölanhaftung an Bauteilen, verursacht durch die hohe Ölfracht, die der ursprünglich eingesetzte Platten-Phasentrenner nicht bewältigen konnte
- Wöchentlicher Wechsel des Waschbads aufgrund der reduzierten Reinigungswirkung des Mediums – entstanden durch die eingegangene Bindung der Öltröpfchen mit den Tensiden.
Diese Umstände gingen nicht nur mit einem erheblichen Ressourceneinsatz von Waschmedien und Filtrationstechnik sowie hohen finanziellen Ausgaben einher, sondern störten auch den Nachfolgeprozess. Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation führte in der Firma zu der Überlegung, eine neue kostspielige Teilereinigungsanlage anzuschaffen – mit den HYDAC Lösungen war dies nicht mehr notwendig.
Unsere Produktlösung: HYDAC Ölabscheider, Serie OLSW
Statt einer Neuanschaffung entschied man sich zu kleineren Modifikationen. Angefangen mit dem Einsatz des HYDAC Ölabscheiders, Serie OLSW. Dieser dient zur Abscheidung von freiem Öl aus wässrigen Fluiden und ist ein kosteneffizientes Aggregat zur Entölung. Durch dessen Einsatz reduzierte sich der Fremdölgehalt prozesssicher über die gesamte Fluidstandzeit auf <0,2 Vol.%. Die Beruhigung des Waschbads zur Entölung konnte damit entfallen. Zudem verringerte sich die Restmedienanhaftung an den Bauteilen erheblich – Druckluftblasen wie auch Nachreinigen waren nun nicht mehr erforderlich.
HYDAC Ölabscheider, Serie OLSW 30
HYDAC Ölabscheider, Serie OLSW 100
Unsere Produktlösung: HYDAC Filterelement Wombat
Zusätzlich empfahlen wir unserem Kunden die Optimierung seiner Filtrationstechnik durch den Austausch des bis dato verbauten marktüblichen Beutelfilters. Das hochwertige HYDAC Wombat-Filterelement kam ins Spiel – dieses kann in nahezu jedes gängige Beutelfiltergehäuse mittels Adapterkit eingebaut werden. Die hohe Schmutzaufnahmekapazität garantiert dabei die höchste Reinheit der Fluide. Gleichzeitig verlängert sie Standzeiten erheblich. Eine Optimierung, die sich für unseren Kunden zweifellos auszahlte: In Kombination mit dem HYDAC Ölabscheider erhöhte das Wombat-Filterelement die Standzeit seines Waschbads um das Achtfache.
HYDAC Filterelement Wombat
Das Ergebnis
Durch die intensive Abstimmung mit unserem Kunden und die individuelle Betrachtung seiner speziellen Herausforderungen sparten wir nachweislich Betriebsfluide ein - Standzeiten verlängerten sich und auch die Umwelt profitierte nachhaltig von der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Zusätzliche manuelle Nacharbeiten wurden aufgrund der neuen Ölabscheidung und den hochwertigeren Filterelementen obsolet. Dies alles hatte zur Folge, dass die Teilereinigungsanlage mit geringerem Wartungsaufwand betrieben werden konnte. Dadurch, dass im Jahr nun mehr Bauteile gewaschen werden, steigert sich die Produktivität des gesamten Prozesses „Honen-Waschen-Verpacken“.
Durch den Einsatz unserer Produkte konnten:
- die Standzeit des Waschbads um das Achtfache erhöht werden
- ca. 70l Öl innerhalb eines Monats abgeschieden werden
- zusätzliche Prozessschritte entfallen
- Aufheizzeiten der Waschbäder reduziert werden
- über 85% der Wasser- und Reinigerkosten eingespart werden
Gleichzeitig fand eine Kostenreduktion im Teilereinigungsanlage-Umfeld von 80% statt. Schon nach weniger als 12 Monaten profitieren unsere Kunden von der gemeinsamen Zusammenarbeit – die HYDAC Produkte hatten sich bereits amortisiert. Neben der Reduktion der Kosten aufgrund des geringeren Ressourceneinsatzes ermöglichten unsere Optimierungen die Prozesssicherheit – und das über die gesamte Fluidstandzeit. Langfristig stellten wir so eine gleichbleibende Qualität mit reduzierter partikulärer und filmischer Verunreinigung der produzierten Bauteile aus Sicht der Technischen Sauberkeit sicher.
Vorher: Waschbad ohne HYDAC Ölabscheider, Serie OLSW
Nachher: Waschbad mit HYDAC Ölabscheider, Serie OLSW
Zitat HYDAC Experte:
„Uns ist es wichtig, gemeinsam mit unserem Kunden die langfristig beste Lösung für seine Bedürfnisse zu finden. Wir freuen uns, dass wir durch den Einsatz unserer Produkte die Produktivität der Anlage um ganze 10% steigern konnten und langfristig bei der nachhaltigen Reduktion von Ressourcen unterstützen.“
Ihre Vorteile mit den HYDAC Produktlösungen:
Downloads Referenz: Öl im Waschbad? – Nicht mit HYDAC
Jetzt Referenz als PDF herunterladen