HYDAC cuenta con años de experiencia en la industria automovilística, especialmente en aplicaciones on-board:
La gama de productos se extiende desde los solenoides, filtros y acumuladores hidráulicos hasta los bloques completos de válvulas/sensores.
Si lo desea, podemos asistirle a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del producto, desde el diseño y la simulación hasta que esté listo para la producción en serie.
Nuestras herramientas de desarrollo son: MATLAB/SIMULINK, AMESim, ANSYS

Somos un socio innovador para el desarrollo y un proveedor autorizado para la industria automovilística con:

  • construcción propia de prototipos
  • bancos de pruebas individuales para el funcionamiento y la vida útil

Motor y engranajes

  • Dispositivos magnéticos y válvulas para la regulación variable del árbol de levas

    • Buenas características dinámicas
    • Capacidad de regulación mejorada
    • Gran integración funcional

  • Acumulador hidráulico para la acumulación de energía y preparación para los procesos de regulación y conmutación
  • Filtros hidráulicos para conseguir una gran limpieza de los fluidos para el acoplamiento, engranajes y sistema hidráulico del motor

Estabilización del balanceo del chasis y dirección

  • Sistemas electrohidráulicos para la  estabilización del balanceo

    • Buenas características dinámicas
    • Capacidad de regulación mejorada
    • Gran integración funcional

  • Filtro hidráulico en sistemas de dirección y chasis

    • Índice elevado de retención de suciedad
    • Gran capacidad de captación de suciedad
    • Estructura de estera de filtro de fibra de vidrio o   fibra de plástico
    • Carcasa de plástico
    • Válvula integrada de derivación
    • Caudal hasta 25 l/min

Seguridad

Actuadores electromagnéticos de conmutación rápida con bajo consumo de energía para la activación mediante el dispositivo de control del airbag

Tecnología HYBRID

Reducción de las emisiones al medio ambiente, ahorro de energía, tecnología HYBRID

  • Técnicas de fijación y válvulas de cierre para  depósitos de gas (CNG/LPG)
  • Elementos filtrantes y válvulas para la tecnología SCR
  • Filtración de combustible diesel HYDC Diesel PreCar
  • Construcción ligera del acumulador hidráulico para aplicaciones HYBRID

Filtro hidráulico

  • Elemento filtrante de superficie baja para tecnología SCR
  • Índice elevado de retención de suciedad y gran capacidad de captación de suciedad gracias a  la estructura de medios de filtrado innovadora de varias capas
  • Matriz de fibra de polímero de gran resistencia y durabilidad gracias a la unión termoplástica de la estructura de fibras
  • Eliminación de puntos débiles estructurales  (p. ej. sin costura) Pérdida de presión reducida Diseño compacto

Filtración de combustible diesel

  • Purga manual de agua (diseño BestCost) como solución convencional dependiente del usuario
  • Sistema de purga Plug&Play completamente automático (diseño HighTech) como solución innovadora para la purga automática de agua independiente del usuario y completamente automática, incluso durante el funcionamiento en el lado de aspiración
  • Sistema de purga de agua de 2 etapas, prefiltro en el lado de aspiración
  • Protección de todas las bombas y componentes del sistema de combustible frente al agua y la suciedad
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar