Instalaciones de lavado de piezas

La tecnología moderna de accionamiento, los tamaños reducidos de componentes, la mayor densidad de rendimiento y las reducciones de peso de los componentes traen consigo requisitos cada vez más exigentes en lo que se refiere a la limpieza técnica de componentes y sistemas.

Las exigencias en referencia al cumplimiento de los valores de limpieza para los componentes tienen básicamente los siguientes motivos. Gracias a la supervisión orientada al estado aumenta la disponibilidad de las máquinas e instalaciones y los consumos de fluidos de funcionamiento se reducen. Se cumplen las disposiciones de aseguramiento de la calidad para aumentar la imagen de calidad. Evitar las campañas de retirada y reducir las averías de km 0 ayuda a reducir los gastos de funcionamiento y las reclamaciones de derechos de garantía. La clave para ello es el cuidado intensivo de los fluidos de funcionamiento.

HYDAC FluidEngineering

  • Cumplimiento de un resultado constante de lavado al nivel de limpieza exigido.
  • Cuidado de los fluidos de lavado como la eliminación de fluidos extraños, reducción de la contaminación por partículas ...
  • Supervisión del estado de los fluidos de funcionamiento, p. ej. la cantidad y tamaño de las partículas, el contenido de aceite residual ...
  • Supervisión de los parámetros de funcionamiento de la instalación de lavado tales como presión, temperatura, nivel ...
  • Análisis energético de las instalaciones en referencia a la eficiencia energética

Sistemas de filtrado

Los filtros de lavado por contracorriente y de vela HYDAC garantizan con una gran eficacia la eliminación de partículas en los fluidos de lavado. Se minimizan los fallos de los componentes importantes para el funcionamiento gracias al mantenimiento de la alta calidad de los fluidos.
Los materiales optimizados de los filtros permiten adaptarlos de forma flexible a las condiciones de aplicación durante la filtración de trabajo, cuidado y protección.

Los elementos filtrantes de vela FlexMicron para la eliminación de partículas sólidas y la carcasa para filtros MultiRheo AMRF se utilizan para la filtración de fluidos de lavado con altas exigencias en lo que se refiere a la limpieza técnica.

Asimismo es posible equipar posteriormente los filtros de bolsa existentes con filtros de bolsa de alta calidad o filtros de vela con el fin de reducir de forma duradera la cantidad de partículas transportadas por los fluidos. 
Nuestros filtros PFL de nuevo desarrollo cumplirán tanto las elevadas exigencias en materia de limpieza técnica como en lo relativo al mantenimiento y costes.

Sensores

Los sensores HYDAC se utilizan para la supervisión online, registro y diagnóstico de magnitudes relacionadas con los fluidos tales como la presión, presión diferencial del filtro, sobrecalentamiento, contenido de agua, contaminación con partículas y nivel de llenado.

  • Presostato electrónico EDS 3000 para la supervisión de boquillas en el proceso de rociado
  • Conmutador de nivel electrónico ENS 3000 para la supervisión del nivel y la temperatura

Refrigerador

Los intercambiadores térmicos soldados de HYDAC (hasta 300 kW) ofrecen un gran rendimiento para un consumo mínimo de agua de refrigeración. De esta forma se obtienen asimismo gastos reducidos de servicio. Las placas de acero inoxidable troqueladas se sueldan al vacío con cobre o níquel y, por tanto, pueden utilizarse en la mayoría de las aplicaciones industriales.

Para los intercambiadores térmicos de placas atornilladas HYDAC, las placas transmisoras térmicas individuales se unen entre sí mediante juntas para formar un sistema cerrado.

El montaje flexible permite alcanzar un rendimiento de refrigeración hasta 10.000 kW. Como estándar, las placas transmisoras térmicas se fabrican en acero inoxidable. Para aplicaciones con agua de mar también se dispone de un modelo en titanio.

Dispositivo de toma de muestras

Para determinar la carga de partículas de los sistemas de lavado, el dispositivo de toma de muestras 'Media Check Point' especialmente desarrollado por HYDAC permite la supervisión del líquido de lavado conforme a las directivas de la limpieza técnica.

Valvulería

Las válvulas coaxiales HYDAC de acero inoxidable siguen un diseño controlado por el proceso y con poco mantenimiento. Las soluciones especiales con estructura de bloque y compactas reducen el trabajo de instalación de tuberías para los sistemas de lavado. La oferta se completa con llaves esféricas con mínimos espacios muertos, una tecnología de fijación completa para los componentes y tuberías de acero inoxidable.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar