Instalación de lubricante refrigerador

El filtrado y cuidado son las tareas responsables de mantener la calidad de sus refrigerantes. Por consiguiente, también son las tareas que le garantizan altas cuotas de producción, la precisión necesaria, la calidad de sus productos y, además, una buena durabilidad y disponibilidad de sus herramientas e instalaciones.

Aprovéchese de la experiencia y de la amplia gama de productos HYDAC para optimizar las soluciones del filtrado centralizado o descentralizado.

HYDAC suministra componentes y soluciones que destacan por su fiabilidad, el escaso espacio que ocupan y su alta durabilidad y rentabilidad.

Sistema centralizado de lubricante refrigerador

Las técnicas modernas de producción con grandes velocidades de corte y cantidades de piezas requieren una gran fiabilidad y facilidad de mantenimiento. HYDAC asegura el resultado de la producción mediante el mantenimiento de la calidad de los fluidos gracias a los sistemas fiables de filtrado y refrigeración. Los sistemas de filtrado de HYDAC se aplican como filtros de protección a continuación de la instalación central o como filtros de trabajo. De esta forma es posible prolongar la vida útil de los fluidos, reducir los trabajos de revisión, así como minimizar las averías en la instalación y los rechazos.

Sistema descentralizado de lubricante refrigerador

Los filtros de lavado a contracorriente y de vela HYDAC garantizan con una gran eficacia la vida útil de las instalaciones de lubricante refrigerador. Gracias al mantenimiento de la alta calidad de los fluidos se minimizan las averías en las ejecuciones giratorias, bombas y herramientas.

Estaciones de alta presión

Las estaciones de alta presión HYDAC proporcionan de forma fiable las presiones y cantidades de líquido deseados. La bomba de alta presión se protege mediante un filtro de lavado automático por contracorriente.

Aceite de refrigeración / aceite de corte

Las instalaciones de aceite de refrigeración son sistemas hidráulicos que es preciso proteger en gran medida frente a la contaminación y la penetración de agua.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar