Limpieza técnica

La limpieza técnica está adquiriendo cada vez mayor importancia en muchos sectores de la industria, la automoción, los sistemas hidráulicos móviles y las instalaciones de producción. Conceptos clave como la "reducción/prevención de averías de km 0" y la problemática de los periodos de garantía cada vez más largos están detrás de que los requisitos de limpieza de los componentes sean cada vez mayores.

Los proveedores o fabricantes de sistemas integrales se ven confrontados con requisitos de limpieza técnica cada vez mayores para sus productos y sistemas.

HYDAC le ofrece instrumentos de análisis, Contamination Test Units y módulos Contamination Test con los que podrá realizar sus propios análisis de forma flexible y en sus propias instalaciones para determinar la limpieza técnica.

Instrumentos de análisis

El análisis de la membrana filtrante, una vez terminado el análisis de limpieza de componentes, se realiza con la ayuda de un microscopio Leica.
La contaminación se analiza mediante gravimetría (peso en mg.) y granulometría (la partícula más larga en µm, o bien el número de partículas en diferentes tipos de tamaño). Estos datos se evalúan en relación con los componentes, la superficie de los componentes o el volumen del sistema completo.
Los resultados se plasman en un informe y se comentan con el cliente.

Servicio de laboratorio

En nuestro propio laboratorio, y también en nuestro vehículo-laboratorio, estudiamos en base a sus necesidades, la limpieza técnica de los componentes y sistemas fabricados por usted.
Para prestar este servicio, empleamos la llamada Contamination Test Unit (CTU), desarrollada por HYDAC.
En la verificación de la limpieza técnica de los componentes, el fluido de limpieza se filtra en la CTU a través de una membrana. Esta membrana filtrante, que retiene las impurezas, se analiza con un microscopio Leica.
Con su experiencia, el personal de laboratorio garantiza una asistencia competente conforme a la versión actual correspondiente de la Limpieza técnica. Como miembro de la alianza industrial "Limpieza Técnica" (TecSa), HYDAC participó en la elaboración de las directivas VDA 19 / ISO 16232 para la verificación de limpieza en la industria automovilística, así como en la redacción de la parte 2 "Limpieza técnica en el montaje".
Puede consultar la experiencia acumulada a este respecto en nuestro folleto:
"Manía por la limpieza - Limpieza técnica de componentes y sistemas"
DEF 7.606../..

Optimización de procesos

La reducción y prevención de averías de km 0 y la tecnología exigente, con una extensa garantía suponen cada vez requisitos más exigentes para la gestión de la limpieza.

La empresa HYDAC se ocupa de tareas tales como el control de la limpieza de los componentes producidos, el origen de las partículas perturbadoras en las superficies en contacto con los líquidos, así como la analítica necesaria.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar