Desarrollo y fabricación de componentes y subsistemas de la tecnología de fluidos para su aplicación en la navegación:

  • So.luciones offshore, bajo el agua o onshore 

    • desde el diseño hasta la fabricación, pasando por la homologación

  • Nuestra gama de servicios incluye:

    • Preparación de fluidos de servicio y combustible
    • Control y regulación de desarrollos del servicio
    • Acumulación de energía para funciones de emergencia
    • Materiales especiales como: fundición (CS); acero inoxidable (SS) duplex; acero (S) duplex
    • Limpieza mediante enjuague (flushing) conforme a los requisitos del cliente
    • Homologaciones y formas constructivas internacionales
    • Cooperación con socios para el desarrollo e institutos

  • Presiones hasta 1.035 bar / 15,000 PSI
  • Supervisión de la pureza y envejecimiento de los aceites hidráulicos y de lubricación
  • Asesoramiento técnico y comercial en todo el mundo gracias a una presencia global
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar