Equipos de montaje (cargador frontal)

Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, nuestro reto es ofrecerle la mejor solución.

  • Extensos conocimientos en el sector de la maquinaria
  • Mayor confort gracias a la reducción del ruido y la vibración 
  • Capacidad de manejo mejorada gracias al diseño y enlace optimizado de componentes
  • Mayor fiabilidad de funcionamiento gracias a la reducción de las interfaces
  • Integración de sistemas y componentes electrónicos fiables
  • Optimización de los gastos mediante la reducción de la diversidad de variantes gracias a la estandarización
    de componentes y a la estructura modular
  • Colaboración activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global y competencia local

Controles y sensores electrónicos

Controles móviles universales para

  • arquitecturas de control centralizadas y descentralizadas
  • Aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508) con certificado TÜV
  • Aplicaciones gráficas

 

Pantallas móviles universales

  • para controles individuales y con control integrado
  • para la visualización de parámetros del vehículo en la cabina del conductor/operador

 

Sensores adecuados para la aplicación

  • Presión y temperatura
  • Estado del aceite
  • Contaminación con partículas y humedad
  • IP 67 / IP 69K
  • alta resistencia a impactos y vibraciones
  • conexiones eléctricas y mecánicas comerciales
  • para aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508)
  • para el cuidado preventivo de los fluidos y el aumento de la seguridad de funcionamiento

 

Instrumentos de medición manuales portátiles

  • para servicio técnico, puesta en servicio y mantenimiento
  • para el registro, procesamiento y almacenamiento de datos de medida

Bloques de mando de cargador frontal y válvulas conmutadoras 6/2

Los nuevos bloques de mando de cargador frontal RMA y RMB de HYDAC han sido desarrollados especialmente para aplicaciones en cargadores frontales.

  • Todas las conexiones hidráulicas y eléctricas se han realizado conforme al cambio rápido en una superficie de brida. Las válvulas han sido seleccionadas de forma muy universal y pueden utilizarse tanto en un control Opencenter como Loadsensing, con bombas constantes o regulables.
  • Gracias a la correspondiente construcción y un elevada calidad de fabricación se ha conseguido reducir al mínimo las fugas internas, debido a esto, apenas es posible detectar el descenso del cargador frontal.
  • A petición del cliente, también podemos suministrar funciones especiales como p. ej. posición de flotación.
  • En combinación con un bloque de válvulas conmutadoras RV, además de disponerse de amortiguación integrada de la pala, se posibilita el accionamiento de otra función (función especial).
  • Posibilidad de combinación con válvula distribuidora MWV6/2.

Tecnología de acumulación

Acumuladores de cualquier tipo para satisfacer todas las necesidades:

  • Acumulación de energía
  • Amortiguación del bombeo
  • Amortiguación de picos de presión o ruidos
  • Suspensión
  • Compensación del peso
  • Suspensión de la pluma

Accesorios

Compleción de los sistemas hidráulicos

  • Visualización y control del nivel de llenado, a petición del cliente, con sensores electrónicos integrados para la conexión específica al software del cliente.
  • Elementos de fijación para componentes y tuberías.
  • Grifos esféricos como elementos constructivos o en combinaciones específicas para el vehículo.
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar