Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, nuestro reto es ofrecerle la mejor solución.
Controles móviles universales para
Pantallas móviles universales
Sensores adecuados para la aplicación
Instrumentos de medición manuales portátiles
Acumuladores de cualquier tipo para satisfacer todas las necesidades:
Controles móviles como paquete completo formado por: sistema hidráulico, sensores, electrónica y software, todo del mismo proveedor o como componentes individuales.
HYDAC ofrece válvulas móviles para tipos de accionamiento habituales (manual, hidráulico, neumático, electrónico o electroproporcional), diversos circuitos hidráulicos y opciones. Ya sea en circuitos abiertos o cerrados, en construcción monobloque o por capas, o como combinación de ambas variantes, incluso con control con detección de carga. De esta forma, disponemos de un sistema modular para la elaboración flexible de sus controles complejos hasta aprox. 180 l/min y para rangos de presión hasta 350 bar.
Si se interrumpe el suministro de energía para el sistema de dirección es posible mover el vehículo de forma segura hasta que se detenga.
Sistemas completos preparados para su montaje, optimizados en materia de protección de los componentes, limpieza del sistema y ventilación.
Es posible en el vehículo independientemente de las estaciones de servicio fijas.
Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de funcionamiento e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:
Filtración de retorno con filtro de retorno RFM
Filtración en el circuito de suministro con filtros de línea LPF
Filtración de aceite a presión con filtros de línea MFM
Eliminación de restos de suciedad difícil con filtros en línea ILF
Filtración de aire con filtros de ventilación BF, ELF, ELFL, BD
Indicación del nivel de suciedad de los filtros para la mejora de la fiabilidad de funcionamiento y, en caso dado, para la visualización de los intervalos de mantenimiento
Etiquetado de la marca como seguro para piezas de repuesto Identificación de los elementos filtrantes para mejorar la identificación del producto y asegurar la disponibilidad de elementos de repuesto
Para cumplir los requisitos legales en materia de ruido, emisiones (EURO 4, TIER 3) y ahorro de combustible se dispone de sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado.
En este caso es posible integrar juntos en un bloque componentes individuales tales como válvulas, acumuladores, filtros, así como subsistemas.
Las ventajas:
Para completar los sistemas hidráulicos: