Máquinas de trabajo remolcadas

Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, nuestro reto es ofrecerle la mejor solución.

  • Extensos conocimientos en el sector de la maquinaria
  • Mayor confort gracias a la reducción del ruido y la vibración 
  • Capacidad de manejo mejorada gracias al diseño y enlace optimizado de componentes
  • Mayor fiabilidad de funcionamiento gracias a la reducción de las interfaces
  • Integración de sistemas y componentes electrónicos fiables
  • Optimización de los gastos mediante la reducción de la diversidad de variantes gracias a la estandarización de componentes y a la estructura modular
  • Colaboración activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global y competencia local

Controles y sensores electrónicos

Controles móviles universales para

  • arquitecturas de control centralizadas y descentralizadas
  • Aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508) con certificado TÜV
  • Aplicaciones gráficas

 

Pantallas móviles universales

  • para controles individuales y con control integrado
  • para la visualización de parámetros del vehículo en la cabina del conductor/operador

 

Sensores adecuados para la aplicación

  • Presión y temperatura
  • Estado del aceite
  • Contaminación con partículas y humedad
  • IP 67 / IP 69K
  • alta resistencia a impactos y vibraciones
  • conexiones eléctricas y mecánicas comerciales
  • para aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508)
  • para el cuidado preventivo de los fluidos y el aumento de la seguridad de funcionamiento

 

Instrumentos de medición manuales portátiles

  • para servicio técnico, puesta en servicio y mantenimiento
  • para el registro, procesamiento y almacenamiento de datos de medida

Tecnología de acumulación

Acumuladores de cualquier tipo para satisfacer todas las necesidades:

  • Acumulación de energía
  • Amortiguación del bombeo
  • Silenciador para evitar picos de presión y ruidos
  • Suspensión
  • Compensación del peso
  • Suspensión de aparatos de montaje adicional

Bloque de mando de entrada

El bloque de mando de entrada alimenta el bloque de control para el sistema hidráulico de trabajo, el cilindro de dirección y la suspensión hidroneumática de los ejes.

Sistemas hidráulicos de trabajo para maquinaria agrícola

Para la maquinaria agrícola remolcada, dependiendo de la tarea (segar, sembrar, arar, rociar, prensar, distribuir, etc.) existe una gran variedad de funciones que es necesario controlar, p. ej. trazador de hilera, recoger y extender los brazos, regulación de la profundidad de trabajo, de la densidad de prensado, de la velocidad del rodillo y otras muchas.
Todas estas funciones pueden realizarse tanto en bloques de mando individuales como en un sistema de bloques modular para ampliación o en una combinación de ambos. De esta forma, el fabricante de maquinaria agrícola cuenta con toda la libertad para suministrar al usuario sistemas de montaje o ampliación específicos para el cliente.

Sistemas de refrigeración

Se encuentran disponibles los sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado para cumplir los requisitos legales actuales en materia de ruido y emisiones, así como ahorro de combustible.

  • Válvulas térmicas de derivación integradas
  • Accionamientos de ventilador eléctricos / hidráulicos con control de revoluciones proporcional
  • Múltiples sistemas de refrigeración combinados suministrables

Soluciones tanque-filtro

Sistemas completos preparados para su montaje, optimizados en materia de protección de los componentes, limpieza del sistema y ventilación.

Soluciones de filtrado

Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de funcionamiento e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:

  • Filtración de retorno con filtro de retorno RFM. Filtro de montaje sobre o dentro del tanque.
  • Filtración en el circuito de suministro con filtros de línea LPF.
  • Filtración de presión con filtros de línea MFM.
  • Filtración del aceite de engranajes Filtro de aspiración para aceite de engranajes e hidráulico.
  • Eliminación de restos de suciedad difícil con filtros en línea ILF.
  • Filtración de aire con filtros de ventilación BF, ELF, ELFL, BD: amplia gama de productos estándar, de forma opcional con válvula Duo para tensado previo del tanque, posibilidad de seguro antiderrame, versión con secado de aire.
  • Indicación del nivel de suciedad de los filtros para la mejora de la fiabilidad de funcionamiento y, en caso dado, para la visualización de los intervalos de mantenimiento.
  • Etiquetado de la marca como seguro para piezas de repuesto Identificación de los elementos filtrantes para mejorar la identificación del producto y asegurar la disponibilidad de elementos de repuesto.

Sistemas de suspensión

Para mayores requisitos de confort y aumento de la estabilidad de la marcha.

  • Suspensión independiente de la carga, hidroneumática con regulación de nivel, elevadores de eje, función de bloqueo, estabilización del balanceo e indicación automática de errores.
  • Adaptación óptima del chasis al estado de carga (regulación del nivel).
  • Suspensión del varillaje de rociado.
  • Sistema de suspensión hidroneumático para lanzas plegables.

Suspensión de la pluma

Sistema de suspensión hidroneumático con acumulador de pistón integrado y protección electrónica contra la rotura de tubos. Alta fiabilidad de funcionamiento mediante compensación activa de la presión.

Accesorios

Para completar los sistemas hidráulicos:

  • Valvulería estándar (alta presión)
  • Interruptores de proximidad inductivos resistentes a manipulación (resistentes a altas presiones)
  • Controles del nivel de líquido
  • Interruptores térmicos TSE
  • Abrazadera estándar 3015
  • Cintas de sujeción del depósito de aire / agua
  • Conexiones "Testpoint"
  • Acoplamientos de cierre rápido
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar