Tractores

Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, nuestro reto es ofrecerle la mejor solución.

  • Extensos conocimientos en el sector de la maquinaria
  • Mayor confort gracias a la reducción del ruido y la vibración 
  • Capacidad de manejo mejorada gracias al diseño y enlace optimizado de componentes
  • Mayor fiabilidad de funcionamiento gracias a la reducción de las interfaces
  • Integración de sistemas y componentes electrónicos fiables
  • Optimización de los gastos mediante la reducción de la diversidad de variantes gracias a la estandarización de componentes y a la estructura modular
  • Colaboración activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global y competencia local

Controles y sensores electrónicos

Controles móviles universales para

  • arquitecturas de control centralizadas y descentralizadas
  • Aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508) con certificado TÜV
  • Aplicaciones gráficas

 

Pantallas móviles universales

  • para controles individuales y con control integrado
  • para la visualización de parámetros del vehículo en la cabina del conductor/operador

 

Sensores adecuados para la aplicación

  • Presión y temperatura
  • Estado del aceite
  • Contaminación con partículas y humedad
  • IP 67 / IP 69K
  • alta resistencia a impactos y vibraciones
  • conexiones eléctricas y mecánicas comerciales
  • para aplicaciones estándar y críticas para la seguridad (EN 13849, IEC 61508)
  • para el cuidado preventivo de los fluidos y el aumento de la seguridad de funcionamiento

 

Instrumentos de medición manuales portátiles

  • para servicio técnico, puesta en servicio y mantenimiento
  • para el registro, procesamiento y almacenamiento de datos de medida

Tecnología de acumulación

Acumuladores de cualquier tipo para satisfacer todas las necesidades:

  • Acumulación de energía para sistemas de freno
  • Amortiguación del bombeo
  • Amortiguación de picos de presión
  • Suspensión
  • Compensación del peso
  • Suspensión de los equipos de montaje
  • Silenciador para la reducción considerable del nivel de emisión acústica

Controles, sistemas hidráulicos de trabajo y adicionales

Controles móviles como paquete completo formado por: sistema hidráulico, sensores, electrónica y software, todo del mismo proveedor o como componentes individuales.

HYDAC ofrece válvulas móviles para tipos de accionamiento habituales (manual, hidráulico, neumático, electrónico o electroproporcional), diversos circuitos hidráulicos y opciones. Ya sea en circuitos abiertos o cerrados, en construcción monobloque o por capas, o como combinación de ambas variantes, incluso con control con detección de carga. De esta forma, disponemos de un sistema modular para la elaboración flexible de sus controles complejos hasta aprox. 180 l/min y para rangos de presión hasta 350 bar.

  • Estructura constructiva como monobloque, por capas o en combinaciones,
  • funciones de regulación con y sin toma de carga,
  • posibilidad de aplicación con bomba constante o regulable,
  • disponible una gran variedad de émbolos deslizantes de mando y curvas características,
  • consumidores principales conectados en paralelo o en serie,
  • integración sencilla de funciones secundarias,

    • de válvulas de soporte de carga y freno de descenso,
    • de la válvula de prioridad para la dirección (dirección OC o LS),
    • de la válvula de prioridad para el sistema de freno con circuito integrado de carga del acumulador,
    • de filtros de presión y acumuladores (para funciones de emergencia),
    • de sensores de presión y posición,
    • regulación de nivel

Bloques de mando de cargador frontal y válvulas conmutadoras 6/2

Los nuevos bloques de mando de cargador frontal RMA y RMB de HYDAC han sido desarrollados especialmente para aplicaciones en cargadores frontales.

  • Todas las conexiones hidráulicas y eléctricas se han realizado conforme al cambio rápido en una superficie de brida. Las válvulas han sido seleccionadas de forma muy universal y pueden utilizarse tanto en un control Opencenter como Loadsensing, con bombas constantes o regulables.
  • Gracias a la correspondiente construcción y un elevada calidad de fabricación se ha conseguido reducir al mínimo las fugas internas, debido a esto, apenas es posible detectar el descenso del cargador frontal.
  • A petición del cliente, también podemos suministrar funciones especiales como p. ej. posición de flotación.
  • En combinación con un bloque de válvulas conmutadoras RV, además de disponerse de amortiguación integrada de la pala, se posibilita el accionamiento de otra función (función especial).
  • Posibilidad de combinación con válvula distribuidora MWV6/2.

Válvula de prioridad

La válvula de prioridad móvil MPV se utiliza en aplicaciones en la que es necesario suministrar una función hidráulica con prioridad.
El flujo de aceite que necesita la función prioritaria se desvía desde el flujo de aceite de la bomba durante la ejecución de esta función en la cantidad necesaria.
El flujo de aceite restante se destina a otras funciones.

Suspensión de cabina

El FDE, elemento de suspensión y amortiguación, es un elemento estándar para la suspensión hidroneumática de cabinas de vehículos con amortiguación adaptativa y
regulación de nivel para el aprovechamiento completo del recorrido de suspensión. El cilindro de suspensión especialmente desarrollado para este fin, de baja fricción, ha sido concebido para cargas verticales hasta 300 kg. La adaptación del sistema puede realizarse de forma específica para el cliente.

Sistemas de suspensión

Para mayores requisitos de confort y aumento de la estabilidad de la marcha. Suspensión independiente de la carga, hidroneumática con regulación de nivel, elevadores de eje, función de bloqueo, estabilización del balanceo e indicación automática de errores. Adaptación óptima del chasis al estado de carga (regulación del nivel).

Sistemas de refrigeración

Sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado para cumplir los requisitos legales
en materia de ruido, emisiones (EURO 5, TIER 4) y ahorro de combustible.

  • Válvulas térmicas de derivación integradas
  • Accionamientos de ventilador eléctricos / hidráulicos con control de revoluciones proporcional
  • Refrigerador de aceite / aire
  • Múltiples sistemas de refrigeración combinados
  • Integración tanque-filtro

Soluciones de filtrado

Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con
materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de funcionamiento e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:

  • Filtración de retorno con filtro de retorno RFM. Filtro de montaje sobre o dentro del tanque.
  • Filtración en el circuito de suministro con filtros de línea LPF.
  • Filtración de presión con filtros de línea MFM.
  • Filtración del aceite de engranajes Filtro de aspiración para aceite de engranajes e hidráulico.
  • Eliminación de restos de suciedad difícil con filtros en línea ILF.
  • Filtración de aire con filtros de ventilación BF, ELF, ELFL, BD: amplia gama de productos estándar, de forma opcional con válvula Duo para tensado previo del tanque, posibilidad de seguro antiderrame, versión con secado de aire.
  • Indicación del nivel de suciedad de los filtros para la mejora de la fiabilidad de funcionamiento y, en caso dado, para la visualización de los intervalos de mantenimiento.
  • Etiquetado de la marca como seguro para piezas de repuesto Identificación de los elementos filtrantes para mejorar la identificación del producto y asegurar la disponibilidad de elementos de repuesto.

Cambio de engranaje

Las válvulas proporcionales reguladoras de la presión en el bloque de cambio de engranaje proporcionan un cambio suave entre marchas: marcha rápida (carretera), marcha lenta (terreno) y marcha atrás para aplicaciones móviles.

Sistema hidráulico centralizado específico para el cliente

En este caso es posible integrar juntos en un bloque componentes individuales tales como válvulas, acumuladores, filtros, así como subsistemas.

Las ventajas:

  • Ahorro de espacio
  • Reducción de las fugas hacia fuera
  • Menos trabajo de montaje
  • Ahorro de material
  • Adaptado directamente a la situación de montaje

 

Soluciones tanque-filtro

Sistemas completos preparados para su montaje, optimizados en materia de protección de los componentes, limpieza del sistema y ventilación.

Accesorios

Para completar los sistemas hidráulicos:

  • Valvulería estándar (alta presión)
  • Interruptores de proximidad inductivos resistentes a manipulación (resistentes a altas presiones)
  • Controles de nivel de líquido
  • Interruptores térmicos TSE
  • Abrazadera estándar 3015
  • Cintas de sujeción del depósito de aire / agua
  • Conexiones "Testpoint"
  • Acoplamientos de cierre rápido
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar