Equipos de transporte de carga en tierra

Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, su exigencia es nuestro reto para ofrecerle la mejor solución:

  • Extensos conocimientos en el sector de la maquinaria
  • Aumento del rendimiento gracias a los sistemas completos integrados
  • Aumento de la disponibilidad gracias a la reducción de las interfaces   
  • Mayor confort gracias a la reducción de oscilaciones, vibraciones y ruido
  • Colaboración activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global
    y competencia local

Sensores, electrónica del sistema y Condition Monitoring

Sensores adecuados para la aplicación:

  • IP 67 K
  • Resistente a las vibraciones gracias a los componentes inyectados
  • Disponibles todas las conexiones habituales
  • Presión y temperatura
  • Instrumentos de medición del nivel de llenado y caudal para el registro de datos de servicio.
    Electrónica de control y regulación específica para la aplicación p. ej. amplificador proporcional. Para el cuidado preventivo de los fluidos y el aumento de la seguridad de funcionamiento
  • Señales para el software específico del usuario o instrumentos de medición manuales externos
  • Estado del aceite
  • Contaminación con partículas y humedad

Tecnología de acumulación

Acumuladores de cualquier tipo para satisfacer todas las necesidades:

  • Amortiguación de picos de presión
  • Compensación del peso
  • Para el almacenamiento de energía destinada al suministro de emergencia
  • Suministro de aceite de control

Sistemas de refrigeración

Para cumplir los requisitos legales en materia de ruido, emisiones (EURO 4, TIER 3) y ahorro de combustible se dispone de sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado.

  • Válvulas térmicas de derivación integradas
  • Accionamientos de ventilador eléctricos / hidráulicos con control de revoluciones proporcional
  • Refrigerador de aceite / aire
  • Múltiples sistemas de refrigeración combinados
  • Integración tanque-filtro

Subsistemas y componentes para el sistema hidráulico

  • Bloques de control del sistema para el sistema hidráulico del mástil telescópico, con y sin detección de carga, para el aprovechamiento óptimo de la potencia al elevar y descender. Diseño específico para el vehículo y orientado a la reducción de pérdidas, así como equipamiento individualizado con válvulas, filtros, acumuladores, sensores y puntos de prueba.
  • Los bloques de mando para el suministro del circuito de aceite de control, con función de carga del acumulador controlada electrónicamente, se encargan de asegurar la disponibilidad del sistema en caso de avería de la bomba.
  • Grupos Compact como sistemas completos para optimizar el aprovechamiento incluso en condiciones de espacio de montaje reducido, como sistema "Plug and Play" de montaje sencillo, equipados, comprobados y listos para el montaje.
  • Las válvulas eléctricas proporcionales con curvas características adaptadas garantizan la interacción de todas las funciones conforme a la aplicación.

Soluciones tanque-filtro

Sistemas completos preparados para su montaje, optimizados en materia de protección de los componentes, limpieza del sistema y ventilación.

Soluciones de filtrado

Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de funcionamiento e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:
Filtración de retorno con filtro de retorno RFM

  • Como filtro de montaje sobre o dentro del tanque
  • Para la integración en el tanque (versión set) hasta 2.000 l/min

 

Filtración en el circuito de suministro con filtros de línea LPF

Filtración de aceite a presión con filtros de línea MFM

Eliminación de restos de suciedad difícil con filtros en línea ILF

Filtración de aire con filtros de ventilación BF, ELF, ELFL, BD

  • Amplia gama de productos estándar
  • De forma opcional con válvula Duo para tensado previo del tanque
  • Posibilidad de seguro antiderrame
  • Versión con secado de aire

 

Indicación del nivel de suciedad de los filtros para la mejora de la fiabilidad de funcionamiento y, en caso dado, para la visualización de los intervalos de mantenimiento

Etiquetado de la marca como seguro para piezas de repuesto Identificación de los elementos filtrantes para mejorar la identificación del producto y asegurar la disponibilidad de elementos de repuesto

Suspensión de cabina

El FDE, elemento de suspensión y amortiguación, es un elemento estándar para la suspensión hidroneumática de cabinas de vehículos con amortiguación adaptativa y regulación de nivel para el aprovechamiento completo del recorrido de suspensión. El cilindro de suspensión especialmente desarrollado para este fin, de baja fricción, ha sido concebido para cargas verticales hasta 300 kg. La adaptación del sistema puede realizarse de forma específica para el cliente.

Accesorios

Para completar los sistemas hidráulicos.

  • Valvulería estándar (alta presión)
  • Interruptores de proximidad inductivos resistentes a manipulación (resistentes a altas presiones)
  • Controles del nivel de líquido
  • Interruptores térmicos TSE
  • Abrazadera estándar 3015
  • Cintas de sujeción del depósito de aire / agua
  • Conexiones "Testpoint"
  • Acoplamientos de cierre rápido
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar