Cargador telescópico

Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, nuestro reto es ofrecerle la mejor solución.

  • Extensos conocimientos en el sector de la maquinaria
  • Mayor confort gracias a la reducción del ruido y la vibración 
  • Capacidad de manejo mejorada gracias al diseño y enlace optimizado de
    componentes
  • Mayor fiabilidad de funcionamiento gracias a la reducción de las interfaces
  • Integración de sistemas y componentes electrónicos fiables
  • Optimización de los gastos mediante la reducción de la diversidad de variantes gracias a la estandarización de componentes y a la estructura modular
  • Colaboración activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global y competencia local

Sensores, electrónica del sistema y Condition Monitoring

Sensores adecuados para la aplicación:

  • IP 67 K
  • Resistente a las vibraciones gracias a los componentes inyectados
  • Disponibles todas las conexiones habituales
  • Presión y temperatura
  • Nivel de llenado y caudal

 

Instrumentos de medición para el registro de datos de servicio.

Electrónica de control y regulación específica para la aplicación p. ej. amplificador proporcional o regulación del nivel del eje.

Para el cuidado preventivo de los fluidos y el aumento de la seguridad de funcionamiento

  • Señales para el software específico del usuario o instrumentos de medición manuales externos
  • Estado del aceite
  • Contaminación con partículas y humedad

Tecnología de acumulación

Acumuladores de cualquier tipo para satisfacer todas las necesidades:

  • Acumulación de energía para sistemas de freno
  • Amortiguación del bombeo
  • Amortiguación de picos de presión
  • Suspensión
  • Compensación del peso
  • Suspensión de los equipos de montaje

Módulos de pilotaje PCM (Pilot Control Modules) +

Módulos de pilotaje proporcionales

  • Como sistema de encadenamiento modular para aumentar la flexibilidad o como bloque compacto para grandes números de piezas a fin de reducir los gastos.
  • Cualquier número de combinaciones de válvulas distribuidoras de 3/2 vías, válvulas limitadoras de presión,
    reguladores de cantidad, acumuladores hidráulicos (funciones de emergencia, eliminación de picos de presión), filtros
  • La válvula reguladora de la presión PDR08-11 es una válvula de presión de 3 vías con control directo y estructura con corredera, con aseguramiento de la presión en el lado de la salida para las aplicaciones principales como pilotaje para válvulas distribuidoras.

Controles, sistemas hidráulicos de trabajo y adicionales

Controles móviles como paquete completo formado por: sistema hidráulico, sensores, electrónica y software, todo del mismo proveedor o como componentes individuales.

HYDAC ofrece válvulas móviles para tipos de accionamiento habituales (manual, hidráulico, neumático, electrónico o electroproporcional), diversos circuitos hidráulicos y opciones. Ya sea en circuitos abiertos o cerrados, en construcción monobloque o por capas, o como combinación de ambas variantes, incluso con control con detección de carga. De esta forma, disponemos de un sistema modular para la elaboración flexible de sus controles complejos hasta aprox. 180 l/min y para rangos de presión hasta 350 bar.

  • Estructura constructiva como monobloque, por capas o en combinaciones,
  • funciones de regulación con y sin toma de carga,
  • posibilidad de aplicación con bomba constante o regulable,
  • disponible una gran variedad de émbolos deslizantes de mando y curvas características,
  • consumidores principales conectados en paralelo o en serie,
  • integración sencilla de funciones secundarias,

    • de válvulas de soporte de carga y freno de descenso,
    • de la válvula de prioridad para la dirección (dirección OC o LS),
    • de la válvula de prioridad para el sistema de freno con circuito integrado de carga del acumulador,
    • de filtros de presión y acumuladores (para funciones de emergencia),
    • de sensores de presión y posición,
    • regulación de nivel

Válvula conmutadora de 6/2 vías

Para el control de diferentes consumidores con un suministro de aceite, funcionamiento ampliable libremente.

Soluciones tanque-filtro

Sistemas completos preparados para su montaje, optimizados en materia de protección de los componentes, limpieza del sistema y ventilación.

Kit de bombas de llenado de combustible diesel

El llenado del depósito de combustible del vehículo es independiente de las estaciones de servicio fijas.

Kit de bombas de dirección de emergencia

Si se interrumpe el suministro de energía para el sistema de dirección es posible mover el vehículo de forma segura hasta que se detenga.

Soluciones de filtrado

Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de funcionamiento e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:

  • filtración de retorno / de aspiración de retorno con filtros RFM y RKM (opcional con válvula térmica de derivación integrada en el cabezal). Filtro de montaje sobre o dentro del tanque.
  • Filtración en el circuito de suministro con filtros de línea LPF.
  • Filtración de presión con filtros de línea MFM.
  • Filtración del aceite de engranajes Filtro de aspiración para aceite de engranajes e hidráulico. Filtración del aceite de engranajes. Filtro de aspiración para aceite de engranajes e hidráulico.
  • Eliminación de restos de suciedad difícil con filtros en línea ILF.
  • Filtración de aire con filtros de ventilación BF, ELF, ELFL, BD: amplia gama de productos estándar, de forma opcional con válvula Duo para tensado previo del tanque, posibilidad de seguro antiderrame, versión con secado de aire.
  • Indicación del nivel de suciedad de los filtros para la mejora de la fiabilidad de funcionamiento y, en caso dado, para la visualización de los intervalos de mantenimiento.
  • Etiquetado de la marca como seguro para piezas de repuesto Identificación de los elementos filtrantes para mejorar la identificación del producto y asegurar la disponibilidad de elementos de repuesto.

Sistemas de refrigeración

Para cumplir los requisitos legales en materia de ruido, emisiones (EURO 4, TIER 3) y ahorro de combustible se dispone de sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado.

  • Válvulas térmicas de derivación integradas
  • Disponibles accionamientos eléctricos / hidráulicos con control de revoluciones proporcional
  • Múltiples sistemas de refrigeración combinados suministrables

Suspensión de la pluma

Sistema de suspensión hidroneumático para mecanismos elevadores de pala. El bloque de mando se conecta en el lado de los pistones y las barras de los cilindros del mecanismo elevador y de la unidad de suspensión.
El sistema amortigua las oscilaciones de cabeceo que aparecen durante la marcha. Durante el transcurso del trabajo se consigue una alta fiabilidad de funcionamiento mediante la compensación activa de la presión.

Sistemas de suspensión de la cabina y regulación del nivel

Para mayores requisitos de confort y aumento de la estabilidad de la marcha. Suspensión de cabina hidroneumática con amortiguación adaptativa y regulación de nivel para el aprovechamiento completo del recorrido de suspensión de la cabina (directiva de respuesta humana a vibración ISO 8041).

Accesorios

Para completar los sistemas hidráulicos.

  • Valvulería estándar (alta presión)
  • Interruptores de proximidad inductivos resistentes a manipulación (resistentes a altas presiones)
  • Controles del nivel de líquido
  • Interruptores térmicos TSE
  • Abrazadera estándar 3015
  • Cintas de sujeción del depósito de aire / agua
  • Conexiones "Testpoint"
  • Acoplamientos de cierre rápido
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar