Máquinas para la construcción de carreteras

Desde los componentes hasta el sistema, ya sea hidráulico, electrónico o mecánico, nuestro reto es ofrecerle la mejor solución.

  • Extensos conocimientos en el sector de la maquinaria
  • Mayor confort gracias a la reducción del ruido y la vibración 
  • Capacidad de manejo mejorada gracias al diseño y enlace optimizado de componentes
  • Mayor fiabilidad de funcionamiento gracias a la reducción de las interfaces
  • Integración de sistemas y componentes electrónicos fiables
  • Optimización de los gastos mediante la reducción de la diversidad de variantes gracias a la estandarización de componentes y a la estructura modular
  • Colaboración activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global y competencia local

Electrónica de sensores y del sistema

Generación de conceptos modernos de control con electrónica y sensores de HYDAC o como concepto completo preparado para el montaje.

  • Sensores para la supervisión, control y Condition Monitoring

    • Presión
    • Temperatura
    • Nivel de llenado
    • Caudal
    • Estado / Envejecimiento del aceite
    • Contaminación con partículas

  • Sistema electrónico
  • Deseos del cliente
  • Ejemplos de aplicación:

    • Colectivo de carga
    • Condition Monitoring
    • Sistema de seguridad
    • Limitación de carga
    • Control de funcionamiento
    • Gestión de la energía

Tecnología de acumulación

Acumuladores de cualquier tipo para satisfacer todas las necesidades:

  • Acumulación de energía
  • Sistemas de carga de acumuladores cuidadosos con los recursos en circuito de bomba constante
  • Función de compensación en sistemas de presión hidráulicos cargados por resorte
  • Amortiguación de la reacción de funciones
  • Minimización / Eliminación de pulsaciones

Controles, sistema hidráulico de trabajo y auxiliar

Controles como paquete completo
Sistema hidráulico, sensores, electrónica y software, del mismo proveedor o como componentes individuales.

Sistema modular HYFLEK para la elaboración flexible de controles complejos hasta aprox. 130l/min. Es posible realizar todos los conceptos hidráulicos habituales: volumen constante, Load Sensik, etc.

  • Ejecución como monobloque, monobloque con superficie de corte (interfaz HYDAC) y construcción por segmentos
  • Funciones de regulación con y sin toma de carga
  • Consumidores principales conectados en paralelo o en serie
  • Integración sencilla

    • de funciones secundarias
    • de una válvula de prioridad para la dirección, freno (Open Center o Load   Sensik)
    • de circuitos de carga de acumulador
    • de filtros de presión y sensores
    • de regulación de nivel
    • de otros módulos de función y regulación

Soluciones tanque-filtro

Sistemas completos preparados para su montajeoptimizados en materia de protección de los componentes, limpieza del sistema y ventilación.  

Soluciones de filtrado

Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de funcionamiento e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:

  • filtración de retorno / de aspiración de retorno con filtros RFM y RKM (opcional con válvula térmica de derivación integrada en el cabezal); filtro de montaje sobre o dentro del tanque
  • Filtración en el circuito de suministro con filtros de dirección LPF
  • Filtración de presión con filtros de línea MFM
  • Filtración del aceite de engranajes Filtro de aspiración para aceite de engranajes e hidráulico
  • Eliminación de restos de suciedad difícil con filtros en línea ILF
  • Filtración de aire con filtros de ventilación BF, ELF, ELFL, BD: amplia gama de productos estándar, de forma opcional con válvula Duo para tensado previo del tanque, posibilidad de seguro antiderrame, versión con secado de aire
  • Indicación del nivel de suciedad de los filtros para la mejora de la fiabilidad de funcionamiento y, en caso dado, para la visualización de los intervalos de mantenimiento.
  • Etiquetado de la marca como seguro para piezas de repuesto  Identificación de los elementos filtrantes para mejorar la identificación del producto y asegurar la disponibilidad de elementos de repuesto

Sistemas de refrigeración

Para cumplir los requisitos legales en materia de ruido, emisiones (EURO 4, TIER 3) y ahorro de combustible se dispone de sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado.

  • Válvulas térmicas de derivación integradas
  • Disponibles accionamientos eléctricos / hidráulicos con control de revoluciones proporcional
  • Múltiples sistemas de refrigeración combinados suministrables.

Kit de bombas de dirección de emergencia

Si se interrumpe el suministro de energía para el sistema de dirección es posible mover el vehículo de forma segura hasta que se detenga.

Kit de bombas de llenado de combustible diesel

El llenado del depósito de combustible del vehículo es independiente de las estaciones de servicio fijas.

Suspensión de cabina

El FDE, elemento de suspensión y amortiguación, es un elemento estándar para la suspensión hidroneumática de cabinas de vehículos con amortiguación adaptativa y regulación de nivel para el aprovechamiento completo del recorrido de suspensión. El cilindro de suspensión especialmente desarrollado para este fin, de baja fricción, ha sido concebido para cargas verticales hasta 300 kg. La adaptación del sistema puede realizarse de forma específica para el cliente.

Accesorios

Para completar los sistemas hidráulicos:

  • Visualización y control del nivel de llenado, a petición del cliente, con sensores electrónicos integrados para la conexión específica al software del cliente
  • Elementos de fijación para componentes y tuberías
  • Grifos esféricos como elementos constructivos o en combinaciones específicas para el vehículo