Máquinas de conformación,
prensas hidráulicas y mecánicas

Desde el componente hasta el sistema, ya se trate de sistemas hidráulicos, refrigeración, lubricación o funciones adicionales para las prensas mecánicas e hidráulicas:

  • Sistemas de sobrecarga para prensas mecánicas
  • Sistemas hidráulicos (grupos y unidades de control) para el control de combinaciones de acoplamiento y freno (KBK) accionadas hidráulicamente o solo para el freno (prensa servoaccionada)
  • Módulos estandarizados para el suministro de presión del acoplamiento / freno, lubricación y funciones adicionales (regulación del empujador, sujeción de la herramienta, caballete con rodillos, entre otros)
  • Unidades de control compactas, estructura modular:

    • Módulo base con válvula de seguridad para la prensa y pulsador electrónico
    • Módulo base con unidad acumuladora constuida conforme a DGRL
    • Equipo intermedio, componente de amortiguación "acoplamiento suave" (opcional)
    • Equipo intermedio, componente de amortiguación "frenado suave" (opcional)

  • Cilindro de prensa y bloques de mando
  • Grupos compactos, principalmente para la sujeción de la herramienta y el suministro de presión, hasta 500 bar
  • Sistemas hidráulicos para prensas mecánicas e hidráulicas, así como para todas las funciones específicas de prensado de las máquinas en la tecnología de conformado

Tecnología de medición y Condition Monitoring para prensas

El Condition Monitoring de HYDAC permite la supervisión online y orientada a objetivos de su prensa. Los sensores de nuestra gama de productos integrados con este fin registran la presión, sobrecalentamiento, contaminación con partículas, contenido de agua, presión diferencial de los filtros y niveles de los líquidos de su instalación de prensa y permiten el diagnóstico para las intervenciones de mantenimiento planificadas. Con el fin de reducir los gastos del ciclo de vida y los gastos totales de propiedad, se definen los siguientes objetivos para el usuario de la prensa:

  • Aumento de la disponibilidad de las máquinas
  • Reducción de las intervenciones de mantenimiento
  • Optimización de las intervenciones de personal
  • Supervisión permanente (análisis de tendencias)
  • Registro de los valores medidos y gestión de alarmas
  • Aprovechamiento de la vida útil completa de la máquina

Bloque de protección frente a sobrecarga

Ejecución en uno y dos puntos:

  • Pmax = 420 bar
  • Disponibilidad: DN 16,25,40 y 63
  • Tiempo de reacción muy breve
  • Pilotaje integrado en el cartucho principal
  • Sistema hermético
  • Picos de presión de tamaño reducido
  • Fuerza ajustable

Grupos de sobrecarga

  • Volumen estándar de 12,5 l, no obstante, también posible otras modificaciones, p. ej. posibilidad con bomba de llenado previo
  • Bomba hidráulica de aire
  • Presostato electrónico
  • Generación constante de presión para el sistema de sobrecarga
  • Transmisiones de bomba posibles: 1:60, 1:46, 1:28

Grupo hidráulico

Grupo hidráulico para el control de una combinación de acoplamiento y freno (KBK)

  • Volumen de la botella 25, 40 y63 litros
  • Estructura modular con opciones adicionales
  • Circuito electrónico de carga del acumulador con EDS 3000
  • Circuito de presión filtrado, Pmax = 70 bar
  • Paso de circuito de refrigeración, aceite-agua, refrigerador de aceite-aire opcionales
  • Depósito recolector de aceite
  • Caja de bornes de conexión
  • Conexión Cetop DN 6 opcional para control adicional
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar