En los centros de mecanizado se utilizan los grupos hidráulicos para funciones auxiliares tales como la sujeción de la herramienta, el bloqueo del eje y el cambio del palet. Debido a que no se produce ninguna fuga ocasionada por el sistema, los grupos Compact de HYDAC suponen una solución óptima.
Los sistemas de refrigeración tienen una influencia directa sobre la fiabilidad y la precisión del centro de mecanizado. Dependiendo de las condiciones de entorno es posible utilizar Sistemas de refrigeración por aire, agua o compresor de HYDAC.
Para el suministro de lubricante refrigerador a alta presión a las herramientas con refrigeración interna puede llevarse a cabo una filtración de protección usando filtros de línea, filtros conmutadores dobles o filtros de flujo reversible convencionales. HYDAC suministra estos componentes y también estaciones completas de aumento de la presión.
Para el control de los caudales KSS se dispone de válvulas de control mediante pistón en el área de baja presión y de válvulas coaxiales en el área de alta presión. El ajuste de la presión se realiza mediante válvulas limitadoras de presión conectadas previamente.