Rectificadora

En las rectificadoras se utilizan grupos hidráulicos para el accionamiento de funciones secundarias en la mayoría de los casos. A menudo, las rectificadoras están también equipadas con cojinetes hidrostáticos que requieren un suministro hidráulico sin impulsos y temperado de forma precisa.

Para alcanzar una alta precisión de mecanizado, en las rectificadoras se utilizan sistemas de refrigeración para refrigerar los husillos de accionamiento, el lubricante refrigerador y los husillos hidráulicos. HYDAC suministra los productos adecuados para estos fines.

En el proceso de rectificado sólo es posible obtener una gran calidad superficial mediante una filtración adecuada. Los flujos de lubricante refrigerador se controlan mediante válvulas coaxiales y de control mediante pistón.
El lubricante refrigerador a alta presión necesario para el giro libre del disco abrasivo se genera en las estaciones de aumento de presión.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar