Tornos

La función hidráulica centralizada en el torno consiste en el accionamiento del mandril de sujeción. La preparación fiable y el ajuste y control precisos de la presión de sujeción son esenciales para el funcionamiento de la máquina. HYDAC ofrece grupos y módulos de válvulas para todas las aplicaciones en el torno.

Los husillos motorizados de alto rendimiento integrados en los tornos requieren un sistema de refrigeración por líquido seguro y libre de averías con el que es posible refrigerar otros accionamientos en caso necesario. La refrigeración de retorno puede realizarse opcionalmente por aire, agua o un sistema compresor.

Para el control de los flujos de lubricante refrigerador, HYDAC ofrece válvulas de control de pistón o coaxiales. Si se utilizan herramientas accionadas con una alimentación interior de medio refrigerador, se dispone de filtros de conducciones, de conmutación doble y de flujo reversible para la filtración de protección de las bombas de alta presión.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar