HSB
HSB
ImprimirImprimir

HSB

Los bloques de control HSB de HYDAC están diseñados para satisfacer los complejos y flexibles requisitos de la técnica de elevación. Son soluciones adaptadas para controles de elevación y descenso que, en función de la ejecución del bloque de mando, se pueden controlar dependiendo uno de las cargas o de manera proporcional. Se utilizan por ejemplo en mesas elevadoras de tijera, apiladores pequeños y transpaletas. La carga permitida está protegida a través de una válvula limitadora depresión integrada. La válvula distribuidora 2/2 está equipada con un sistema manual de descenso de emergencia con un movimiento de retorno automático. Una válvula de retención integrada evita el descenso sin control. Para medir la presión se dispone de una conexión de medición. Adicionalmente, se puede abridar el bloque a la placa de conexión opcional.
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar