Modular Manifold Systems
Modular Manifold Systems
ImprimirImprimir

Modular Manifold Systems

El sistema de bloque de mando modular de HYDAC para la hidráulica del trabajo en máquinas herramienta móviles.

El rango de potencia es de entre 0-60(100) L/min, dependiendo del módulo y es adecuado para requisitos complejos y flexibles de los sistemas hidráulicos móviles (p. ej., maquinaria municipal, agrícola y de construcción).
El sistema se basa en la técnica de válvulas disponible de HYDAC. Los requisitos especiales del sector móvil han sido integrados: compacidad, expansibilidad, peso reducido y facilidad de uso.
Las fases de investigación del diseño de las máquinas por parte del fabricante son cada vez más cortas. Es el caso de los intervalos de tiempo entre el inicio del proyecto y el comienzo de la producción. En este caso, el sistema es una herramienta óptima de desarrollo: el fabricante del vehículo establece una máquina base (estándar) que se puede ampliar con diferentes opciones. Exactamente conforme a este esquema, se seleccionará un sistema básico de bloque de mando y se determinarán los módulos opcionales. Un plazo de entrega breve y la flexibilidad que permita integrar opciones de manera sencilla en cualquier momento garantizan un inicio de proyecto rápido y correcto.

Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar