Cilindro de baja fricción
Cilindro de baja fricción
ImprimirImprimir

Cilindro de baja fricción

Un cilindro de doble vástago (también denominado cilindro de sincronización) dispone de un vástago del émbolo a ambos lados de la superficie de émbolo. Por tanto, el volumen del aceite hidráulico de entrada y de salida se mantiene siempre igual, por lo que se desplaza a la misma velocidad. Los cilindros de doble vástago también pueden fabricarse con un único vástago de émbolo. En este caso, la forma especial del vástago de émbolo con orificios internos sirve para mantener iguales las relaciones de área. Más información en www.hydrosaar.de
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar