MG- Cartuchos Spin-On
MG- Cartuchos Spin-On
ImprimirImprimir

MG- Cartuchos Spin-On

Los cartuchos del tipo "MG" se usan en filtros móviles de las series MF y MFD, y en los filtros de ventilación de la serie BL.

CARACTERÍSTICAS:

  • Grado de filtrado: de 3 a 20 µm
  • Materiales del filtro: fibra de vidrio, tejido de papel
  • En función del material del filtro, el filtrado es absoluto o nominal.
  • Presión diferencial admisible: 8 bar
  • Temperatura de servicio: hasta 100 °C
  • Compatibilidad con todos los medios de servicio convencionales
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar