Optimicron® Power
Optimicron® Power
ImprimirImprimir

Optimicron® Power

Optimicron® Power

Los nuevos elementos filtrantes específicos para aplicaciones de la serie Optimicron® Power convencen por su robustez aumentada, su seguridad y una pérdida de presión especialmente baja. Cuentan con un diseño compacto y, gracias a la innovadora estructura del tejido del filtro, permiten un caudal homogéneo del fluido.

La tecnología integrada Stat-Free® proporciona además una seguridad de operación aumentada, pues se evita que se formen cargas en el elemento filtrante. Con ello también se aumenta considerablemene la vida útil del aceite.

Los elementos de Optimicron® Power estan concebidos de modo tal que cumplan con los requisitos de la norma API 614.

CARACTERÍSTICAS:
  • Optimizados para aplicaciones en centrales energéticas (lubricación de turbinas) y máquinas de rotación
  • Precisiones: 5, 10, 20 µm
  • Tecnología Stat-Free® incluida
  • Filtrado absoluto
  • Compatibles con todos los medios de servicio convencionales
  • Capa exterior innovadora con efecto difusor
  • Posibilidad de uso en aplicaciones conformes con la norma API 614 / ISO 10438
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar