RS - para filtros de succión
RS - para filtros de succión
ImprimirImprimir

RS - para filtros de succión

Los elementos del tipo "RS" se usan en los filtros de aspiración y de montaje sobre el tanque de las series SF, SFD, SFM y SFF.

CARACTERÍSTICAS:

  • Grado de filtrado: de 10 a 200 µm
  • Materiales del filtro: tela metálica, fieltro de papel
  • Filtrado nominal
  • Temperatura de servicio: hasta 100 °C
  • Compatibilidad con todos los medios de servicio convencionales
  • Sin válvula de by-pass (opcional con)
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar