S - para filtros de succión
S - para filtros de succión
ImprimirImprimir

S - para filtros de succión

Los elementos del tipo "S" se montan directamente en la tubería.

CARACTERÍSTICAS:

  • Grado de filtrado: de 50 a 200 µm
  • Material del filtro: tela metálica
  • Filtrado nominal
  • Temperatura de servicio: hasta 100 °C
  • Compatibilidad con todos los medios de servicio convencionales
  • Sin válvula de by-pass (opcional con)
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar