Grupos de media presión CA
Grupos de media presión CA
ImprimirImprimir

Grupos de media presión CA

Hasta 250 bar

Hasta 12,6 l/min

Apto según EN60034-1

Para el funcionamiento de corta duración S2

y el funcionamiento intermitente S3

GENERALIDADES

  • Muy compacto y silencioso, pues el grupo motobomba está montado en aceite dentro de un depósito
  • Alta seguridad contra fugas y estabilidad gracias al depósito de acero de diseño estirado
  • Dimensiones de montaje mínimas gracias a las reducidas dimensiones de la brida
  • Instalación eléctrica sencilla a través de una regleta de bornes normalizada frontal
  • Elevada densidad de potencia con posibilidad de montaje en los espacios más reducidos
  • VALORES CARACTERÍSTICOS
  • Corriente de extracción: de 1,3 a 12,6 l/min
  • Presión de servicio: máx. 250 bar
  • Tiempo de funcionamiento: S2 (funcionamiento de corta duración) S3 (funcionamiento intermitente)
  • Motor: Pn = 0,55 KW ... 3,0 KW
  • Motorspannungen: 3Ph. 230/400V -50Hz (andere auf Anfrage)
  • Clase de protección: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Parámetros de la bomba Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 4,75 cm³/rev
  • Volumen del depósito: 5,0 – 9,0 l
  • Volumen de extracción: 2,5 – 7,3 l
  • Líquido: aceite hidráulico según la norma DIN 51524, partes 1 y 2
  • Margen de viscosidad: recomendado 10 – 380 mm²/s
  • Filtración: grado de suciedad máx. permitida del líquido de servicio según ISO 4406 Clase 21/19/16
  • Refrigeración: refrigeración por convección
  • Peso: de 12 a 24 kg
  • Caudal de retorno: hasta máx. 25 l/min
  • Posición de montaje: vertical, horizontal
  • Rango de temperatura del fluido: de -20 °C a máx. +80 °C
  • Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +40 °C

Detalles en el prospecto 5.305.3

Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar