Presostato e interruptor de nivel de lle
Presostato e interruptor de nivel de lle
ImprimirImprimir

Presostato e interruptor de nivel de lle

Los presostatos se fabrican para resistir condiciones de funcionamiento duras, son inmunes a las sobrecargas hidráulicas y tienen 7 rangos de presión para adaptarse de forma óptima a cualquier presión de servicio. Los interruptores de nivel de llenado se suministran en todas las longitudes hasta los 1200 mm y se pueden desmontar sin necesidad de retirar la tapa del tanque.

Further information: Products

Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar