ELECTRO-HYDRAULIC STEERING

Los vehículos modernos deben soportar cargas cada vez más elevadas. Los vehículos de varios ejes requieren una flexibilidad y una maniobrabilidad cada vez mayores. Y es aquí donde entra en juego la dirección adicional electrohidráulica activa. Los demás ejes se manejan con la dirección principal de acuerdo con el sistema de dirección del vehículo.
No son necesarias uniones mecánicas entre los ejes de dirección. La función de seguridad integrada, que controla todos los estados de funcionamiento del sistema de dirección, detecta los fallos del sistema y activa las respuestas de seguridad. Una interfaz de diagnóstico permite consultar los fallos detectados a la hora de realizar los trabajos de reparación.

Ventajas
  • Configuración individualizada de los parámetros
  • Menor desgaste de los neumáticos
  • Mayor estabilidad durante la conducción gracias a la optimización de las fuerzas laterales
  • Máxima maniobrabilidad: dirección en el mismo sentido o en sentidos opuestos
  • Minimización del ladeo trasero
  • Adaptación a las condiciones de utilización del vehículo
Agregar a la lista de presupuesto