Intercambiador de calor con placas solda
Intercambiador de calor con placas solda
ImprimirImprimir

Intercambiador de calor con placas solda

Los intercambiadores de calor con placas soldadas se componen de un número de placas de acero inoxidable marcadas que están soldadas al vacío con cobre y níquel.

La marca especial de las placas proporciona una circulación turbulenta necesaria para una transmisión óptima del calor y que produce además un efecto de autolimpieza, pues con el alto rozamiento de las paredes reduce las incrustaciones en la superficie.

  • Presión de servicio máx.: 30 bar
    (posibilidad de ejecución con soldadura de níquel hasta 10 bar)
  • Rango de temperatura: hasta 200 °C

Aplicación:
circuitos de refrigeración con agua, líquido refrigerante o aceite

Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar