Intercambiadores de calor con placas ato
Intercambiadores de calor con placas ato
ImprimirImprimir

Intercambiadores de calor con placas ato

Los intercambiadores de calor con placas atornilladas se componen de un paquete de placas transmisoras de calor individuales y marcadas hechas en acero inoxidable o titanio; las juntas proporcionan la separación de los medios.

Para cubrir el gran rango de potencia se dispone de tamaños con un número diferente de placas.

En los intercambiadores de calor con placas de seguridad se sueldan 2 placas para conformar un par compacto y, a su vez, se sueldan a los empalmes. En caso de fuga en una de las placas, el líquido fluye hacia el hueco y se derrama hacia fuera. De esta forma se evita que los medios se mezclen.

  • Rangos de presión: máx. 10 bar, 16 bar o 25 bar
  • Temperatura de servicio: máx. 140 °C
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar