Resultados de búsqueda para: 'Intercambiadores de calor'
9
Resultados
en categoría
Productos
Intercambiadores de calor de placas soldadas<br />Las placas de acero inoxidable del intercambiador de calor están soldadas de forma estándar con cobre y pueden soportar presiones de hasta 30 bares. <br />- Servicio y mantenimiento sencillos gracias a la autolimpieza de alta eficacia basada en el flujo turbulento en los huecos de circulación <br />- Capacidad de refrigeración eficaz combinada con un bajo consumo de agua fría<br />- Amplio rango de aplicaciones, incluidas las aplicaciones para medios agresivos o con doble placa para evitar que los medios entren en contacto entre sí
Categoría de producto
<p>Los intercambiadores de calor de placas consisten en un paquete de placas de intercambiador de calor acuñadas en relieve y soldadas entre sí o sujetas en un marco con juntas. El medio caliente (que se va a enfriar) y el medio frío fluyen de manera alternada por los huecos entre las placas. <br />Gracias a su diseño compacto, su flujo de alta turbulencia y al principio de contraflujo, generan niveles extremadamente elevados de recuperación térmica. De este modo, es posible lograr aproximaciones de la temperatura de hasta 1 K.</p>
<p>Las unidades de filtrado de refrigeración por circulación (UCF) son sistemas compactos compuestos por una bomba de suministro, un filtro y un intercambiador de calor de placas para circuitos de filtración de refrigeración en el caudal de derivación. La refrigeración y filtración continuas en el caudal de derivación puede prolongar de modo significativo la vida útil del aceite y del sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independientemente de los tiempos de ciclo del sistema hidráulico)<br />- Caudal uniforme<br />- Se evitan picos de presión en el intercambiador de calor<br />- El elemento filtrante se puede cambiar sin apagar el sistema hidráulico</p><p>Refrigeración y lubricación de engranajes<br />UCF con bomba de engranajes, filtro de doble conmutación e intercambiador de calor de placas.<br />Una válvula de derivación térmica garantiza que el sistema se pueda iniciar incluso a bajas temperaturas.<br />También es posible instalar un sistema de control del caudal para garantizar una temperatura constante del aceite. Este suministra al intercambiador de calor de placas solo la cantidad justa de agua necesaria para alcanzar la temperatura deseada del aceite.</p>
Categoría de producto
La refrigeración por líquido es un método efectivo y rentable para refrigerar altas densidades de potencia. En función de la temperatura del agua fría disponible, también es posible la refrigeración por debajo de la temperatura ambiente. Los intercambiadores de calor de placas utilizados como circuito intermedio o de separación ayudan a proteger los componentes del sistema de la contaminación y la corrosión ocasionadas por la baja calidad del agua fría. <br />HYDAC le ofrece soluciones altamente especializadas, como las placas frías de fluido para refrigerar componentes eléctricos, así como intercambiadores de calor de placas atornilladas y soldadas de gran eficacia.
9
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Con la transición a las energías alternativas, el futuro de la construcción de los bancos de pruebas vendrá acompañado de muchos nuevos retos. En consecuencia, la complejidad de las exigencias de las pruebas aumentará. Del mismo modo, los tiempo ...
Más de la mitad de los consumidores prestan atención a una producción sostenible y respetuosa con los recursos cuando compran productos alimentarios. HYDAC sabe cuáles son los requisitos del mercado dentro de la industria alimentaria y de bebidas y l ...
El monitoreo constante de la temperatura determina todos los aspectos de la vida cotidiana: dondequiera que haya movimiento y energía implicados, la gestión térmica es la clave del éxito. En este punto puede confiar en la competencia en gestión térmi ...
Aprovechar la energía del sol de forma sostenible: las centrales solares están expuestas a condiciones climáticas complejas, por ejemplo, en regiones desérticas con temperaturas extremas. La energía solar, en particular, necesita tecnologías de alto ...
Soluciones de automatización modernas, alta productividad en combinación con eficiencia energética y de costes: los fabricantes en el sector de las máquinas herramienta tienen que enfrentarse a requisitos cada vez más complejos por parte de los clien ...
Tanto si se trata de la producción de hidrógeno, de estaciones de servicio de hidrógeno o de sistemas de pilas de combustible para aplicaciones móviles e industriales, HYDAC está a su lado como experto en fuentes de energía alternativas. En este cont ...
Descubrir más artículos de las revistas Los proveedores de la industria del automóvil se ven enfrentados a retos específicos del sector que imponen las máximas exigencias a la producción. Además, estas expectativas están impulsadas por la tendencia ...
La protección del clima es un enorme desafío para la industria del automóvil. Con los cambios en el sector y el paso gradual a la movilidad eléctrica, aumenta la presión que toda la cadena de valor sea más sostenible. En el centro del enfoque f ...
2
Resultados
en categoría
Descargas
Plate Heat Exchangers
Refrigeración por líquido
Intercambiador de calor de placas
Folleto de producto
No especificado
inglés
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refrigeración por líquido
Intercambiador de calor de placas
Folleto de producto
No especificado
inglés
(445 KB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios