SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN FLUIDO-AGUA

El FWKS es un sistema completo de refrigeración compacto fluido-agua para circuitos de refrigeración y de lubricación.
Este sistema se utiliza sobre todo como circuito intermedio de temperatura regulada. La ventaja de este circuito intermedio es que la instalación o los componentes a refrigerar no entran en contacto con el medio refrigerante, evitándose así la suciedad y la corrosión en la instalación.

El FWKS se compone de un intercambiador de calor con placas, un depósito con bomba de recirculación y demás accesorios.

Funcionamiento:
a través del componente que se va a refrigerar, la bomba empuja el medio de servicio frío desde el depósito hasta el intercambiador de calor con placas, en donde se vuelve a refrigerar por la acción del agua.

Los FWKS están disponibles en diferentes tamaños. Dependiendo de la ejecución es posible utilizar como medio de servicio agua-glicol (W) o aceite mineral (M).

Datos técnicos:

  • Potencia frigorífica hasta 250 kW (en función de las condiciones límite)
  • Cantidad extraída hasta 300 l/min
  • Contenido del tanque hasta 110 l
  • Medio refrigerador: agua
  • Medio de servicio agua-glicol o aceite mineral

Aplicaciones típicas:

  • Refrigeración de aplicaciones principales AC
  • Refrigeración de los husillos motrices en máquinas de mecanizado
  • Accionamientos refrigerados por líquido
  • Refrigeración del convertidor
  • Refrigeración y lubricación de engranajes
Modelos 3D a petición. Por favor, póngase en contacto con nosotros.
Agregar a la lista de presupuesto