SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN FLUIDO-AIRE

El FLKS es un sistema completo de refrigeración fluido-aire compacto que se utiliza sobre todo en circuitos de refrigeración y de lubricación.
El sistema de refrigeración está construido modularmente y se compone de un ventilador axial o radial, un depósito con bomba de circulación y un intercambiador térmico.

Funcionamiento:
la bomba empuja el medio de servicio frío desde el depósito a través del componente a refrigerar, donde toma el calor. El medio de servicio caliente fluye a través del intercambiador térmico, donde el ventilador proporciona la corriente de aire necesaria para volver a enfriar el medio.

  • Sistema de refrigeración rentable y eficiente
  • FLKS-1, FLKS-2, FLKS-3, FLKS-4 y FLKS-5 con depósito de plástico
  • FLKS-8 y FLKS-10 para rendimientos y caudales especialmente elevados
  • Eficiencia energética gracias a accionamientos optimizados y adaptados y a la transferencia directa de calor al medio ambiente
  • Sistemas de control de velocidad (FLKS-xEC):
    La temperatura del medio se controla ajustando la velocidad del ventilador en una diferencia fija a la temperatura ambiente.
    En los tamaños FLKS-8 y FLKS-10, el control de velocidad está integrado de serie.


Datos técnicos:
  • Potencia frigorífica hasta 4,00 kW/°C (ΔT10°C = 10 kW)
  • Caudal hasta 300 l/min
  • Contenido del tanque hasta 110 l
  • Medio refrigerador: aire
  • Medio de servicio agua-glicol o aceite mineral
Aplicaciones típicas:
  • Refrigeración de accionamientos principales AC
  • Refrigeración de los husillos motrices en máquinas de mecanizado
  • Accionamientos refrigerados por líquido
  • Refrigeración del convertidor
  • Refrigeración y lubricación de engranajes
Modelos 3D a petición. Por favor, póngase en contacto con nosotros.
Agregar a la lista de presupuesto