Abrazaderas de bisagra
Abrazaderas de bisagra
ImprimirImprimir

Abrazaderas de bisagra

Las cintas de sujeción HY-ROS permiten sujetar de forma segura y cuidadosa cualquier depósito sin importar su forma.

Ventajas

  • Montaje sencillo mediante un sistema de cierre abatible
  • Corrección axial, radial y también posterior de la posición
  • Uso en lugares de difícil acceso mediante el posicionamiento libre del sistema de cierre
  • Flexibilidad al existir en diferentes tamaños y formas de depósito con cintas de acero flexible
  • Sujeción cuidadosa de los componentes y aislamiento contra ruidos y electroestática mediante el revestimiento de plástico de las cintas de sujeción
  • Apoyos adecuados para casi cualquier depósito, pues se pueden elegir las piezas mecanizadas y los plásticos
  • Soluciones personalizadas y económicas mediante la modificación de las cintas de sujeción y las consolas

Cintas flexibles con perno
con o sin base de goma
  • Rango de sujeción de 80 - 619 mm
Base para cintas flexibles con perno
  • Rango de sujeción de 125 - 500 mm
Sujeciones de recipientes de aire
  • Rango de sujeción de 200 - 400 mm
Arandela flexible con perno, con cierre rápido
  • 30 tamaños
  • Rango de sujeción de 60 - 301 mm
Arandela flexible con perno, con cierre rápido
y perfil de goma
  • 30 tamaños
  • Rango de sujeción de 54 - 295 mm
Soporte para sujetar al cilindro
  • Rango de sujeción de 50 - 300 mm
  • Combinación con arandelas de sujeción
    DIN 3015 T1 - T3

Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar