NEEDLE VALVES

Las válvulas estranguladoras de HYDAC son válvulas de corriente accionadas a mano con las que se modifica el caudal por medio de un estrechamiento ajustable de la sección que lleva a cabo un husillo de estrangulación. El caudal depende de la presión diferencial y de la viscosidad. Un selector giratorio con escala permite ajustar con exactitud la precisión de repetición de los valores ajustados en las válvulas regulables manualmente. Distintos tamaños permiten adaptar perfectamente el sistema.
Agregar a la lista de presupuesto