PRESSURE REDUCING VALVES PILOT OPERATED

Las válvulas reguladoras de presión de mando previo de HYDAC son válvulas de émbolo con corredera accionadas por resorte que regulan la presión de los consumidores de los sistemas hidráulicos en el rango de potencia más elevado. Aunque la presión de entrada sea variable, la presión de salida hacia los consumidores se mantiene constante. Requisito: la presión de entrada debe ser mayor que la presión de salida. Distintas etapas de presión y distintos modelos permiten adaptar perfectamente el sistema.
Agregar a la lista de presupuesto