VALVULAS OPEN CENTER

Válvulas direccionales seccionales de Open Center de 1 a 10 secciones y 3/8“, 3/4“ o 1/2" conexiones estándar, con los caudales de volumen nominal de 10 a 180 l/min y presiones de sistema hasta 350 bar. Los modos de accionamiento van desde la manija, mediante cable Bowden, los controles hidráulico, electrohidráulico o neumático. De la misma manera, nuestro programa de válvulas móviles contiene los indicadores de posición de émbolo.

Agregar a la lista de presupuesto