RM 270 DIRECTIONAL VALVE

Válvula seccional Open Center con 1-10 selecciones en 3/4". Caudal recomendado de 120 l/min a una presión nominal hasta 275 bar como máx. Secciones disponibles con válvulas secundarias y posición flotante (4.ª posición). Asimismo existen correderas de mando optimizadas para las diferentes aplicaciones. El accionamiento de las correderas de mando puede tener lugar manualmente, mediante manija, de forma neumática, hidráulica.
Agregar a la lista de presupuesto